Runde, gewindelose Abstandhalter aus POM (Polyoxymethylen) oder Acetal, die in verschiedenen Längen und Durchmessern angeboten werden. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. POM bietet eine verbesserte Hitzebeständigkeit, höhere Steifigkeit und geringere Reibung als PA-Alternativen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1119 € - 0,1119 € | 710 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,0664 € | 36159 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,0981 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0079 € - 0,0079 € | 28913 Auf Lager |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,0664 € | 63992 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0816 € - 0,0816 € | 22000 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0913 € - 0,0913 € | 27000 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1291 € - 0,1291 € | 1896 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0071 € - 0,0071 € | 30990 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0703 € | 5500 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,0746 € | 10066 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,0981 € | 20008 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,104 € - 0,104 € | 962 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0102 € - 0,0102 € | 26798 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,0981 € | 47799 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,1148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0778 € - 0,0778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0146 € - 0,0146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,1148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,0735 € | 14420 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.