Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0951 € - 0,1329 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,4125 € - 0,6674 € | 5500 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1802 € - 0,252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6744 € - 1,3221 € | 300 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1408 € - 0,1943 € | 32639 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2407 € - 0,4407 € | 1200 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6082 € - 1,3418 € | 5150 Auf Lager |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,1105 € | 9500 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0746 € - 0,104 € | 53134 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1217 € - 0,1577 € | 2845 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1337 € - 0,1731 € | 21500 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,1125 € | 55286 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1119 € - 0,1562 € | 245 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,1025 € | 25005 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0981 € - 0,137 € | 395 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,1119 € | 55046 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0735 € - 0,1023 € | 128 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1403 € | 43750 Auf Lager |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0791 € | 13694 Auf Lager |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,1422 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.134 in
3.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.