Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
1,7318 € - 3,7735 € 15 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,0568 € - 0,0703 € 10500 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,6051 € - 3,5623 € 2375 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,0744 € - 0,0915 € 14731 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,0691 € - 0,0846 € 4500 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,4449 € - 0,9799 € 419 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,5347 € - 2,4781 € 348 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
65.0 mm
0,3245 € - 0,3245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
1,2109 € - 2,1402 € 4050 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
45.0 mm
1,3883 € - 2,2528 € 2636 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
55.0 mm
0,0691 € - 0,0846 € 9597 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
1,2644 € - 2,0416 € 1240 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,8941 € - 1,76 € 2675 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,0744 € - 0,0915 € 2485 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0789 € - 0,097 € 108 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,0691 € - 0,0846 € 710 Auf Lager
8.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0775 € - 0,0915 € 1000 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,145 € - 0,1605 € 888 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0703 € - 0,0703 € 13615 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,0789 € - 0,097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
  • von 45
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047637

Preisbereich
3,7735 € - 1,7318 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10167939

Preisbereich
0,0703 € - 0,0568 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047590

Preisbereich
3,5623 € - 1,6051 €

Lagerbestände
2375 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 20.0 mm PA

10168011

Preisbereich
0,0915 € - 0,0744 €

Lagerbestände
14731 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10168141

Preisbereich
0,0846 € - 0,0691 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047385

Preisbereich
0,9799 € - 0,4449 €

Lagerbestände
419 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047583

Preisbereich
2,4781 € - 1,5347 €

Lagerbestände
348 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    65.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047620

Preisbereich
0,3245 € - 0,3245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    75.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047514

Preisbereich
2,1402 € - 1,2109 €

Lagerbestände
4050 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047552

Preisbereich
2,2528 € - 1,3883 €

Lagerbestände
2636 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10168189

Preisbereich
0,0846 € - 0,0691 €

Lagerbestände
9597 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047545

Preisbereich
2,0416 € - 1,2644 €

Lagerbestände
1240 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047453

Preisbereich
1,76 € - 0,8941 €

Lagerbestände
2675 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10167977

Preisbereich
0,0915 € - 0,0744 €

Lagerbestände
2485 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10168226

Preisbereich
0,097 € - 0,0789 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10168103

Preisbereich
0,0846 € - 0,0691 €

Lagerbestände
710 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 25.0 mm PA

10167434

Preisbereich
0,0915 € - 0,0775 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10168066

Preisbereich
0,1605 € - 0,145 €

Lagerbestände
888 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm PA

10167892

Preisbereich
0,0703 € - 0,0703 €

Lagerbestände
13615 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 8.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10168240

Preisbereich
0,097 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA