Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0758 € - 0,0936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
18 mm
0,0938 € - 0,1158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
25 mm
0,0844 € - 0,1043 € 1948 Auf Lager
10.4 mm
22 mm
0,455 € - 0,5618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
18 mm
0,0925 € - 0,1142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
18 mm
0,205 € - 0,6459 € 142 Auf Lager
13.3 mm
25 mm
0,0999 € - 0,3157 € 28 Auf Lager
10.4 mm
15 mm
0,1777 € - 0,5626 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.4 mm
22 mm
0,072 € - 0,0889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
18 mm
0,164 € - 0,2447 € 500 Auf Lager
13.3 mm
18 mm
20.0 mm
0,1703 € - 0,2103 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
25 mm
0,1026 € - 0,1267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
15 mm
0,0883 € - 0,1324 € 38 Auf Lager
8.3 mm
18 mm
3.0 mm
0,0877 € - 0,2764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
12 mm
0,1066 € - 0,1599 € 5000 Auf Lager
6.5 mm
15 mm
7.5 mm
0,0926 € - 0,2928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
15 mm
0,1002 € - 0,1237 € 2022 Auf Lager
6.5 mm
15 mm
20.0 mm
0,2187 € - 0,6889 € 1000 Auf Lager
8.3 mm
18 mm
0,1059 € - 0,1307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.4 mm
15 mm
0,2093 € - 0,2584 € 94 Auf Lager
10.4 mm
15 mm
20.0 mm
  • von 45
Distanzstück 0.524 in 0.709 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205051

Preisbereich
0,0936 € - 0,0758 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    18 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.524 in 0.984 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205099

Preisbereich
0,1158 € - 0,0938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    25 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.409 in 0.866 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204986

Preisbereich
0,1043 € - 0,0844 €

Lagerbestände
1948 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    22 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.524 in 0.709 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205020

Preisbereich
0,5618 € - 0,455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    18 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.524 in 0.709 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205068

Preisbereich
0,1142 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    18 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.524 in 0.984 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205105

Preisbereich
0,6459 € - 0,205 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    25 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.409 in 0.591 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204955

Preisbereich
0,3157 € - 0,0999 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.409 in 0.866 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204993

Preisbereich
0,5626 € - 0,1777 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    22 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.524 in 0.709 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205037

Preisbereich
0,0889 € - 0,072 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    18 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.524 in 0.709 in 20.0 mm Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205075

Preisbereich
0,2447 € - 0,164 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    18 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M13
Distanzstück 0.524 in 0.984 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205112

Preisbereich
0,2103 € - 0,1703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    25 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.256 in 0.591 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204740

Preisbereich
0,1267 € - 0,1026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.327 in 0.709 in 3.0 mm Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204849

Preisbereich
0,1324 € - 0,0883 €

Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Außendurchmesser
    18 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück 0.327 in 0.472 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204801

Preisbereich
0,2764 € - 0,0877 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Außendurchmesser
    12 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.256 in 0.591 in 7.5 mm Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204726

Preisbereich
0,1599 € - 0,1066 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück 0.256 in 0.591 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204719

Preisbereich
0,2928 € - 0,0926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.256 in 0.591 in 20.0 mm Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204757

Preisbereich
0,1237 € - 0,1002 €

Lagerbestände
2022 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück 0.327 in 0.709 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204894

Preisbereich
0,6889 € - 0,2187 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Außendurchmesser
    18 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.409 in 0.591 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204931

Preisbereich
0,1307 € - 0,1059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.409 in 0.591 in 20.0 mm Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204979

Preisbereich
0,2584 € - 0,2093 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M10