Menü Suche

Runde Metall-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Material Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,1322 € - 0,1837 € 523 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,467 € - 0,8434 € 1126 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,5026 € - 0,8166 € 4300 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,2307 € - 0,2564 € 4756 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,3039 € - 0,5568 € 1024 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,6162 € - 0,9231 € 3200 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,2408 € - 0,2675 € 68342 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1975 € - 0,7746 € 14897 Auf Lager
Messing
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,1178 € - 0,1879 € 1959 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,3482 € - 1,2123 € 13038 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2404 € - 0,9402 € 6628 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,3449 € - 0,6279 € 9097 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1886 € - 0,3435 € 6928 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,1547 € - 0,2155 € 287 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,192 € - 0,748 € 16122 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1912 € - 0,2125 € 14564 Auf Lager
Messing
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,2401 € - 0,2668 € 24324 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,4283 € - 1,4566 € 6849 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,742 € - 1,1926 € 1700 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2699 € - 0,2999 € 18886 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
  • von 5
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Messing

20070854

Preisbereich
0,1746 € - 0,1347 €

Lagerbestände
523 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Messing

20070946

Preisbereich
0,8434 € - 0,467 €

Lagerbestände
1126 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Messing

20071158

Preisbereich
0,8166 € - 0,5026 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Messing

20070984

Preisbereich
0,2564 € - 0,2307 €

Lagerbestände
4756 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Messing

20071219

Preisbereich
0,5312 € - 0,4781 €

Lagerbestände
1024 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Messing

20071073

Preisbereich
0,9231 € - 0,6162 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 3.0 mm Messing

20071080

Preisbereich
0,2675 € - 0,2408 €

Lagerbestände
68342 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Messing

20070892

Preisbereich
0,7746 € - 0,1975 €

Lagerbestände
14897 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415390000
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Messing

20125141

Preisbereich
0,1675 € - 0,1201 €

Lagerbestände
1959 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Messing

20125301

Preisbereich
1,2123 € - 0,3482 €

Lagerbestände
13038 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Messing

20125288

Preisbereich
0,9402 € - 0,2404 €

Lagerbestände
6628 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Messing

20125202

Preisbereich
0,6279 € - 0,3449 €

Lagerbestände
9097 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Messing

20125271

Preisbereich
0,3435 € - 0,1886 €

Lagerbestände
6928 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Messing

20125165

Preisbereich
0,2041 € - 0,1577 €

Lagerbestände
287 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Messing

20125233

Preisbereich
0,748 € - 0,192 €

Lagerbestände
16122 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Messing

20125172

Preisbereich
0,2125 € - 0,1912 €

Lagerbestände
14564 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Messing

20125226

Preisbereich
0,2668 € - 0,2401 €

Lagerbestände
24324 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Messing

20125240

Preisbereich
1,4566 € - 0,4638 €

Lagerbestände
6849 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Messing

20125325

Preisbereich
1,1926 € - 0,7561 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Messing

20125219

Preisbereich
0,2999 € - 0,2699 €

Lagerbestände
18886 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing