Menü Suche

Runde Metall-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Material Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,1746 € - 0,2435 € 2250 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,1872 € - 0,2576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,6969 € - 1,063 € 4712 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,8594 € - 0,9549 € 81 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,7434 € - 1,1348 € 781 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,9434 € - 1,0483 € 596 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,7659 € - 1,1672 € 3421 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,7321 € - 1,1165 € 45 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
1,0201 € - 1,1335 € 1831 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,7448 € - 1,1348 € 554 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,9463 € - 1,0515 € 894 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,7448 € - 1,4643 € 2700 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1689 € - 0,2337 € 206 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,9434 € - 1,0483 € 89 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1868 € - 0,2076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,8594 € - 0,9549 € 592 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,3619 € - 0,4021 € 351 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,1802 € - 0,2492 € 2555 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,1463 € - 0,1626 € 1048 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,8279 € - 1,2644 € 200 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
  • von 5
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Messing

10228449

Preisbereich
0,2435 € - 0,1746 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Messing

10228548

Preisbereich
0,2576 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10098561

Preisbereich
1,063 € - 0,6969 €

Lagerbestände
4712 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10228494

Preisbereich
0,9549 € - 0,8594 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228616

Preisbereich
1,1348 € - 0,7434 €

Lagerbestände
781 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Edelstahl

10228531

Preisbereich
1,0483 € - 0,9434 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10228708

Preisbereich
1,1672 € - 0,7659 €

Lagerbestände
3421 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Edelstahl

10228609

Preisbereich
1,1165 € - 0,7321 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10228739

Preisbereich
1,1335 € - 1,0201 €

Lagerbestände
1831 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10228692

Preisbereich
1,1348 € - 0,7448 €

Lagerbestände
554 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10098585

Preisbereich
1,0515 € - 0,9463 €

Lagerbestände
894 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Messing

10228784

Preisbereich
1,4643 € - 0,7448 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Messing

10228500

Preisbereich
0,2337 € - 0,1689 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228555

Preisbereich
1,0483 € - 0,9434 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Messing

10228432

Preisbereich
0,2076 € - 0,1868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10228470

Preisbereich
0,9549 € - 0,8594 €

Lagerbestände
592 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Messing

10228579

Preisbereich
0,4021 € - 0,3619 €

Lagerbestände
351 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Messing

10228524

Preisbereich
0,2492 € - 0,1802 €

Lagerbestände
2555 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Messing

10228562

Preisbereich
0,1626 € - 0,1463 €

Lagerbestände
1048 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228722

Preisbereich
1,2644 € - 0,8279 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl