Menü Suche

Runde Metall-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Material Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,7209 € - 1,0982 € 986 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,7448 € - 1,1348 € 554 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,8279 € - 1,2644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,1872 € - 0,2576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,1329 € - 0,183 € 2886 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
0,1689 € - 0,2337 € 456 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,1746 € - 0,2435 € 2000 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,1868 € - 0,2076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,8594 € - 0,9549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,8594 € - 0,9549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,6969 € - 1,063 € 4712 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,1506 € - 0,2083 € 2544 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1154 € - 0,1283 € 1454 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,9068 € - 1,0075 € 289 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 23506 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,1813 € - 0,2014 € 331 Auf Lager
Messing
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
1,0201 € - 1,1335 € 1531 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,8067 € - 1,232 € 6 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,7448 € - 1,4643 € 2650 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2196 € - 0,3998 € 16400 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
  • von 5
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Edelstahl

10228593

Preisbereich
1,0982 € - 0,7209 €

Lagerbestände
986 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10228692

Preisbereich
1,1348 € - 0,7448 €

Lagerbestände
554 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228722

Preisbereich
1,2644 € - 0,8279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Messing

10228548

Preisbereich
0,2576 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 4.0 mm Messing

10228401

Preisbereich
0,183 € - 0,1329 €

Lagerbestände
2886 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Messing

10228500

Preisbereich
0,2337 € - 0,1689 €

Lagerbestände
456 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Messing

10228449

Preisbereich
0,2435 € - 0,1746 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Messing

10228432

Preisbereich
0,2076 € - 0,1868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10228494

Preisbereich
0,9549 € - 0,8594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10228470

Preisbereich
0,9549 € - 0,8594 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10098561

Preisbereich
1,063 € - 0,6969 €

Lagerbestände
4712 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Messing

10228425

Preisbereich
0,2083 € - 0,1506 €

Lagerbestände
2544 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Messing

10228463

Preisbereich
0,1283 € - 0,1154 €

Lagerbestände
1454 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415390000
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Edelstahl

10228517

Preisbereich
1,0075 € - 0,9068 €

Lagerbestände
289 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Messing

10098547

Preisbereich
0,2355 € - 0,2355 €

Lagerbestände
23506 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 10.0 mm Messing

10228456

Preisbereich
0,2014 € - 0,1813 €

Lagerbestände
331 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10228739

Preisbereich
1,1335 € - 1,0201 €

Lagerbestände
1531 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Edelstahl

10228715

Preisbereich
1,232 € - 0,8067 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Messing

10228784

Preisbereich
1,4643 € - 0,7448 €

Lagerbestände
2650 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Messing

10098783

Preisbereich
0,3998 € - 0,2196 €

Lagerbestände
16400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing