Menü Suche

Runde Metall-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Material Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,7448 € - 1,1348 € 54 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,8279 € - 1,2644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,7448 € - 1,4643 € 2650 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2717 € - 0,497 € 3294 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1868 € - 0,2076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,1506 € - 0,2083 € 2544 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
1,315 € - 1,4611 € 1106 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,9434 € - 1,0483 € 596 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,9068 € - 1,0075 € 289 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
0,9434 € - 1,0483 € 89 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,6969 € - 1,063 € 4712 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,7434 € - 1,1348 € 781 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1872 € - 0,2576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 18006 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,7321 € - 1,1165 € 45 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,7871 € - 1,1982 € 416 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,9138 € - 1,3925 € 2708 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
1,1167 € - 1,2408 € 2304 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
0,3619 € - 0,4021 € 351 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,7209 € - 1,0982 € 786 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
  • von 5
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10228692

Preisbereich
1,1348 € - 0,7448 €

Lagerbestände
54 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228722

Preisbereich
1,2644 € - 0,8279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Messing

10228784

Preisbereich
1,4643 € - 0,7448 €

Lagerbestände
2650 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Messing

10098806

Preisbereich
0,497 € - 0,2717 €

Lagerbestände
3294 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Messing

10228432

Preisbereich
0,2076 € - 0,1868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Messing

10228425

Preisbereich
0,2083 € - 0,1506 €

Lagerbestände
2544 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Messing

10228845

Preisbereich
1,4611 € - 1,315 €

Lagerbestände
1106 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Edelstahl

10228531

Preisbereich
1,0483 € - 0,9434 €

Lagerbestände
596 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 6.0 mm Edelstahl

10228517

Preisbereich
1,0075 € - 0,9068 €

Lagerbestände
289 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228555

Preisbereich
1,0483 € - 0,9434 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10098561

Preisbereich
1,063 € - 0,6969 €

Lagerbestände
4712 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228616

Preisbereich
1,1348 € - 0,7434 €

Lagerbestände
781 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Messing

10228548

Preisbereich
0,2576 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Messing

10098547

Preisbereich
0,2355 € - 0,2355 €

Lagerbestände
18006 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Edelstahl

10228609

Preisbereich
1,1165 € - 0,7321 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Edelstahl

10098707

Preisbereich
1,1982 € - 0,7871 €

Lagerbestände
416 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10228746

Preisbereich
1,3925 € - 0,9138 €

Lagerbestände
2708 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Messing

10228807

Preisbereich
1,2408 € - 1,1167 €

Lagerbestände
2304 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Messing

10228579

Preisbereich
0,4021 € - 0,3619 €

Lagerbestände
351 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Edelstahl

10228593

Preisbereich
1,0982 € - 0,7209 €

Lagerbestände
786 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl