Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Oberfläche | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3619 € - 0,4021 € | 351 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7871 € - 1,1982 € | 416 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7659 € - 1,1672 € | 2921 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4777 € - 0,5308 € | 104 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0201 € - 1,1335 € | 1631 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9518 € - 1,8726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Vernickelt
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9757 € - 1,3953 € | 210 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6012 € - 0,9771 € | 7975 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2717 € - 0,497 € | 2394 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7209 € - 1,0982 € | 1186 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9138 € - 1,3925 € | 2908 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8067 € - 1,232 € | 6 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2196 € - 0,3998 € | 6900 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7177 € - 3,7594 € | 342 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1167 € - 1,2408 € | 2304 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,315 € - 1,4611 € | 106 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1813 € - 0,2014 € | 331 Auf Lager |
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1689 € - 0,2337 € | 206 Auf Lager |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1329 € - 0,183 € | 2886 Auf Lager |
Vernickelt
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7321 € - 1,1165 € | 45 Auf Lager |
Edelstahl
|
Edelstahl
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.