Menü Suche

Runde Metall-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Material Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,192 € - 0,748 € 26622 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,1912 € - 0,2125 € 10814 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
0,2401 € - 0,2668 € 24574 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,4283 € - 1,4566 € 7049 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,742 € - 1,1926 € 2100 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,2307 € - 0,2564 € 756 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,3039 € - 0,5568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,6162 € - 0,9231 € 3200 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,2408 € - 0,2675 € 44592 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,2943 € - 0,5463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,3454 € - 0,5716 € 502 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2386 € - 0,2652 € 10248 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1322 € - 0,1837 € 773 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2058 € - 0,8072 € 9645 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,2584 € - 1,0023 € 17617 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,4034 € - 1,4045 € 16348 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2537 € - 0,2818 € 14570 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,467 € - 0,8434 € 1126 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,5026 € - 0,8166 € 1900 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
  • von 5
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Messing

20125233

Preisbereich
0,748 € - 0,192 €

Lagerbestände
26622 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Messing

20125172

Preisbereich
0,2125 € - 0,1912 €

Lagerbestände
10814 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Messing

20125226

Preisbereich
0,2668 € - 0,2401 €

Lagerbestände
24574 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Messing

20125240

Preisbereich
1,4566 € - 0,4638 €

Lagerbestände
7049 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 20.0 mm Messing

20125325

Preisbereich
1,1926 € - 0,7561 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Messing

20070984

Preisbereich
0,2564 € - 0,2307 €

Lagerbestände
756 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Messing

20071219

Preisbereich
0,5312 € - 0,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Messing

20071073

Preisbereich
0,9231 € - 0,6162 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 3.0 mm Messing

20071080

Preisbereich
0,2675 € - 0,2408 €

Lagerbestände
44592 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Messing

20071028

Preisbereich
0,5463 € - 0,2943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 3.0 mm Messing

20070823


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Messing

20071035

Preisbereich
0,5716 € - 0,3454 €

Lagerbestände
502 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Messing

20070991

Preisbereich
0,2652 € - 0,2386 €

Lagerbestände
10248 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Messing

20070854

Preisbereich
0,1746 € - 0,1347 €

Lagerbestände
773 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Messing

20071127

Preisbereich
0,8072 € - 0,2058 €

Lagerbestände
9645 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 15.0 mm Messing

20070915

Preisbereich
1,0023 € - 0,2584 €

Lagerbestände
17617 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 10.0 mm Messing

20071141

Preisbereich
1,4045 € - 0,4034 €

Lagerbestände
16348 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Messing

20071103

Preisbereich
0,2818 € - 0,2537 €

Lagerbestände
14570 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Messing

20070946

Preisbereich
0,8434 € - 0,467 €

Lagerbestände
1126 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Messing

20071158

Preisbereich
0,8166 € - 0,5026 €

Lagerbestände
1900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing