Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Abstandhalterlänge Kaufen
1,2496 € - 1,655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
1,5487 € - 1,5487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
1,0734 € - 1,5487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
1,0522 € - 1,6094 € 292 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
50.0 mm
0,8609 € - 1,3361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
0,1308 € - 0,1454 € 261 Auf Lager
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,096 € - 0,1067 € 140 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
0,1654 € - 0,1838 € 298 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
35.0 mm
0,1058 € - 0,1175 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
8.0 mm
0,1325 € - 0,1472 € 3700 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
0,1119 € - 0,1244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,1338 € - 0,1486 € 98 Auf Lager
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
0,0936 € - 0,104 € 2700 Auf Lager
M3
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
8.0 mm
0,1006 € - 0,1118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
0,5165 € - 0,8407 € 208 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,1272 € - 0,1413 € 7098 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
0,0778 € - 0,0864 € 9300 Auf Lager
M4
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
6.0 mm
0,5997 € - 0,9727 € 8700 Auf Lager
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,1755 € - 0,195 € 70 Auf Lager
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
0,1864 € - 0,2071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
35.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10176764

Preisbereich
1,655 € - 1,2496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 30.0 mm

10176900

Preisbereich
1,5487 € - 1,5487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 30.0 mm

10176733

Preisbereich
1,5487 € - 1,0734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 50.0 mm

10176610

Preisbereich
1,6094 € - 1,0522 €

Lagerbestände
292 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 25.0 mm

10176504

Preisbereich
1,3361 € - 0,8609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Preisbereich
0,1454 € - 0,1308 €

Lagerbestände
261 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 25.0 mm

10131022

Preisbereich
0,1067 € - 0,096 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 35.0 mm

10131060

Preisbereich
0,1838 € - 0,1654 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 8.0 mm

10131121

Preisbereich
0,1175 € - 0,1058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Preisbereich
0,1472 € - 0,1325 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 18.0 mm

10131213

Preisbereich
0,1244 € - 0,1119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    9.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 25.0 mm

10131251

Preisbereich
0,1486 € - 0,1338 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 8.0 mm

10130933

Preisbereich
0,104 € - 0,0936 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 16.0 mm

10130971

Preisbereich
0,1118 € - 0,1006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 20.0 mm

10131015

Preisbereich
0,8407 € - 0,5165 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 30.0 mm

10131053

Preisbereich
0,1413 € - 0,1272 €

Lagerbestände
7098 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Preisbereich
0,0864 € - 0,0778 €

Lagerbestände
9300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    3.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 20.0 mm

10131237

Preisbereich
0,9727 € - 0,5997 €

Lagerbestände
8700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 30.0 mm

10131275

Preisbereich
0,195 € - 0,1755 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 35.0 mm

10131299

Preisbereich
0,2071 € - 0,1864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm