Menü Suche

Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 45.0 mm

Dieser Nylon-Abstandhalter mit Innen-/Innengewinde bietet elektrische Isolierung für empfindliche Komponenten in Leiterplattenbaugruppen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10176962

Hersteller-Artikelnummer:

TNM5-9.5-45-1

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,6241 €
500 - 999 1,2948 €
1000 + 1,2263 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

162,41 €

100 x 1,6241 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Form Abstandhalter Rund
Einsatz-Material Messing
Korpusdurchmesser 9.5 mm
Innengewindelänge 10.0 mm
Abstandhalterlänge 45.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung Female/Female
Gewindegröße M5
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns