Menü Suche

Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

Dieser Nylon-Abstandhalter mit Außen-/Außengewinde bietet elektrische Isolierung für empfindliche Komponenten in Leiterplattenbaugruppen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10175989

Hersteller-Artikelnummer:

TNM2.5-8-20-3

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 1,1828 €
500 - 999 0,9429 €
1000 - 2499 0,8958 €
2500 + 0,8199 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

118,28 €

100 x 1,1828 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Form Abstandhalter Rund
Einsatz-Material Messing
Korpusdurchmesser 8.0 mm
Abstandhalterlänge 20.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 66
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Ausführung Male/Male
Gewindegröße M2.5
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns