Menü Suche

Runde Gleiter

Auf Lager

Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.

  • Used as a protection plug or as aglide.
  • Designed to fit into end of a tube or pipe.
  • Protect floors from scratches, scuffs, and other damages.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gauge Farbe Material OD WT Kaufen
0,0891 € - 0,1387 € 4750 Auf Lager
12
Schwarz
ABS
31.8 mm
2.8 mm
10165805 0,1735 € - 0,2699 € 765 Auf Lager
11
Schwarz
ABS
50.8 mm
3.0 mm
  • von 5
Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

10165577

Preisbereich
0,1387 € - 0,0891 €

Lagerbestände
4750 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    31.8 mm
  • WT
    2.8 mm
  • Gauge
    12
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz
Round Glide 50.8 mm 3.0 mm Black ABS

10165805

Preisbereich
0,2699 € - 0,1735 €

Lagerbestände
765 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    50.8 mm
  • WT
    3.0 mm
  • Gauge
    11
  • Material
    ABS
  • Farbe
    Schwarz