Runde Möbelgleiter dienen sowohl als Schutzstopfen als auch als Gleiter. Ideal geeignet für Anwendungen mit moderaten bis höheren Belastungen. Schützen den Boden vor Kratzern und Beschädigungen.
Material: ABS, Nylon, Butyrat, LDPE, HDPE Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1632
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gauge | Farbe | Material | OD | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0981 € - 0,1527 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,1668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,0921 € - 0,1433 € | 6300 Auf Lager |
17
|
Schwarz
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1661 € - 0,2584 € | 1380 Auf Lager |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,1903 € | 800 Auf Lager |
14
|
Schwarz
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,2211 € - 0,3439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,3756 € - 0,5843 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1923 € - 0,2991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2494 € - 0,388 € | 1615 Auf Lager |
18
|
Schwarz
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1745 € | 1280 Auf Lager |
20
|
Schwarz
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2105 € - 0,3274 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18
|
Schwarz
|
Butyrat
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2871 € - 0,4465 € | 1120 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1733 € - 0,2697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,1387 € | 4750 Auf Lager |
12
|
Schwarz
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1049 € - 0,1632 € | 990 Auf Lager |
13
|
Schwarz
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1164 € - 0,1811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19
|
Schwarz
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1722 € - 0,2678 € | 990 Auf Lager |
11
|
Schwarz
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2483 € - 0,3863 € | 1020 Auf Lager |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,4953 € - 0,7705 € | 500 Auf Lager |
13
|
Schwarz
|
ABS
|
3 in
76.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,1903 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16
|
Schwarz
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.