Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
1,4778 € - 2,396 € 500 Auf Lager
M10
Schwarz
LDPE
0,8852 € - 1,7217 € 750 Auf Lager
M8
Schwarz
PA6
0,6442 € - 1,0158 € 4736 Auf Lager
M10
Schwarz
PA6
3,8452 € - 7,7435 € 36 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
25.4 mm
1.6 mm
0,6513 € - 1,3679 € 1140 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
22.0 mm
1.0 mm
0,8436 € - 1,7716 € 1800 Auf Lager
M8
Schwarz
Stahl
38.0 mm
1.2 mm
0,5337 € - 1,3166 € 26620 Auf Lager
M6
Natur
Stahl
19.0 mm
1.0 mm
0,7102 € - 1,7535 € 280 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
0,3328 € - 0,699 € 1800 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
0,4849 € - 1,0183 € 4000 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,4878 € - 1,0696 € 4825 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
0,3773 € - 0,7924 € 5800 Auf Lager
19.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,8823 € - 1,853 € 4500 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
25.0 mm
1.2 mm
0,6227 € - 0,7833 € 2450 Auf Lager
34.0 mm
M6
Schwarz
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,1606 € - 0,3434 € 2000 Auf Lager
M8
Schwarz
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,6327 € - 0,7532 € 7350 Auf Lager
34.0 mm
M8
Schwarz
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
4,5068 € - 7,7755 € 500 Auf Lager
M10
Aluminium-Gusslegierung
32.0 mm
2.0 mm
0,6241 € - 1,3106 € 77000 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
18.0 mm
1.0 mm
4,264 € - 7,2337 € 1100 Auf Lager
M10
Aluminium-Gusslegierung
32.0 mm
1.5 mm
0,67 € - 1,407 € 35600 Auf Lager
M8
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.2 mm
  • von 4
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm LDPE Schwarz

10328224

Preisbereich
2,396 € - 1,4778 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    LDPE
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328149

Preisbereich
1,7217 € - 0,8852 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA6 Schwarz

10328187

Preisbereich
1,0158 € - 0,6442 €

Lagerbestände
4736 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    PA6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 22.2 mm Stahl Natur

10164020

Preisbereich
7,7435 € - 3,8452 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M6 22.0 mm 1.0 mm Stahl

10291658

Preisbereich
1,3679 € - 0,6513 €

Lagerbestände
1140 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M8 38.0 mm 1.2 mm Stahl

10291696

Preisbereich
1,7716 € - 0,8436 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M6 19.0 mm 1.0 mm Stahl

10291733

Preisbereich
1,3166 € - 0,5337 €

Lagerbestände
26620 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M8 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291771

Preisbereich
1,7535 € - 0,7102 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286470

Preisbereich
0,699 € - 0,3328 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286562

Preisbereich
1,0183 € - 0,4849 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286579

Preisbereich
1,0696 € - 0,4878 €

Lagerbestände
4825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286517

Preisbereich
0,7924 € - 0,3773 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M10 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10304754

Preisbereich
1,853 € - 0,8823 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252833

Preisbereich
0,7833 € - 0,6227 €

Lagerbestände
2450 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 20.0 mm PA Schwarz

10093368

Preisbereich
0,3434 € - 0,1606 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252840

Preisbereich
0,7532 € - 0,6327 €

Lagerbestände
7350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde Aluminium-Gusslegierung

10163917

Preisbereich
7,7755 € - 4,5068 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium-Gusslegierung
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Gleiter mit Federeinsatz M6 18.0 mm 1.0 mm Stahl

10291641

Preisbereich
1,3106 € - 0,6241 €

Lagerbestände
77000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde Aluminium-Gusslegierung

10163900

Preisbereich
7,2337 € - 4,264 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium-Gusslegierung
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Gleiter mit Federeinsatz M8 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10291672

Preisbereich
1,407 € - 0,67 €

Lagerbestände
35600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz