Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4261 € - 0,931 € | 17500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3644 € - 0,7653 € | 5250 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0287 € - 2,8804 € | 4380 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,9369 € - 1,9675 € | 1840 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,67 € - 1,407 € | 3520 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,594 € - 1,4703 € | 1160 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5567 € - 1,3739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3873 € - 0,8135 € | 3400 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0588 € - 2,2236 € | 4750 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0488 € - 2,2989 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,231 € - 2,5851 € | 4320 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5795 € - 0,774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,01 € - 2,8262 € | 3660 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 5,1508 € - 10,3347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7288 € - 1,5306 € | 10000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2144 € - 0,2144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5111 € - 0,5111 € | 750 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,8407 € - 1,3243 € | 1376 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 1,5208 € - 2,4678 € | 150 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8622 € - 1,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
LDPE