Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0548 € - 10,142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,1845 € - 7,0989 € | 1100 Auf Lager |
|
M10
|
|
Aluminium-Gusslegierung
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6575 € - 1,3808 € | 92400 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,666 € - 1,6499 € | 1980 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,5237 € - 1,2921 € | 24620 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6969 € - 1,7209 € | 280 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,435 € - 0,9136 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3266 € - 0,686 € | 2000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4759 € - 0,9994 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,7735 € - 7,5991 € | 36 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6575 € - 1,3808 € | 3720 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8279 € - 1,7386 € | 1800 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6392 € - 1,3424 € | 1140 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5829 € - 1,4429 € | 1760 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6871 € - 1,4429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8757 € - 1,8391 € | 1960 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5463 € - 1,3483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9194 € - 1,9308 € | 1840 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3801 € - 0,7983 € | 3400 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0391 € - 2,1821 € | 4750 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.