Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
0,3644 € - 0,7653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
0,4261 € - 0,931 € 20000 Auf Lager
19.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
0,5795 € - 0,774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
5,1508 € - 10,3347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Stahl
31.7 mm
1.6 mm
0,7704 € - 1,618 € 1980 Auf Lager
M8
Schwarz
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
0,67 € - 1,407 € 109000 Auf Lager
M8
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.2 mm
0,6786 € - 1,6812 € 1780 Auf Lager
M10
Schwarz
Stahl
32.0 mm
1.5 mm
0,7001 € - 1,4703 € 540 Auf Lager
M6
Natur
Stahl
25.0 mm
1.0 mm
0,8924 € - 1,8741 € 1760 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
0,67 € - 1,407 € 520 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.0 mm
0,594 € - 1,4703 € 960 Auf Lager
M10
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.5 mm
0,5567 € - 1,3739 € 1780 Auf Lager
M6
Natur
Stahl
22.0 mm
1.0 mm
0,7274 € - 1,5276 € 6400 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
25.0 mm
1.2 mm
0,9986 € - 2,097 € 1080 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
38.0 mm
1.2 mm
0,8752 € - 1,8379 € 8060 Auf Lager
M10
Schwarz
Stahl
38.0 mm
1.5 mm
4,5068 € - 7,7755 € 500 Auf Lager
M10
Aluminium-Gusslegierung
32.0 mm
2.0 mm
0,6241 € - 1,3106 € 69200 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
18.0 mm
1.0 mm
4,264 € - 7,2337 € 1100 Auf Lager
M10
Aluminium-Gusslegierung
32.0 mm
1.5 mm
0,4533 € - 0,9521 € 9600 Auf Lager
19.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,9369 € - 1,9675 € 1840 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
38.0 mm
1.2 mm
  • von 4
Einsatz mit Gewinde 19.0 mm Schwarz HDPE

10286524

Preisbereich
0,7653 € - 0,3644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde 19.0 mm Schwarz HDPE

10286531

Preisbereich
0,931 € - 0,4261 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M6 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10435922

Preisbereich
0,774 € - 0,5795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 28.5 mm Stahl Natur

10164037

Preisbereich
10,3347 € - 5,1508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M8 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291689

Preisbereich
1,618 € - 0,7704 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M8 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10291672

Preisbereich
1,407 € - 0,67 €

Lagerbestände
109000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M10 32.0 mm 1.5 mm Stahl

10291719

Preisbereich
1,6812 € - 0,6786 €

Lagerbestände
1780 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M6 25.0 mm 1.0 mm Stahl

10291757

Preisbereich
1,4703 € - 0,7001 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M10 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291795

Preisbereich
1,8741 € - 0,8924 €

Lagerbestände
1760 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M6 25.0 mm 1.0 mm Stahl

10291665

Preisbereich
1,407 € - 0,67 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M10 25.0 mm 1.5 mm Stahl

10291702

Preisbereich
1,4703 € - 0,594 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M6 22.0 mm 1.0 mm Stahl

10291740

Preisbereich
1,3739 € - 0,5567 €

Lagerbestände
1780 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M8 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10291764

Preisbereich
1,5276 € - 0,7274 €

Lagerbestände
6400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M10 38.0 mm 1.2 mm Stahl

10291801

Preisbereich
2,097 € - 0,9986 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M10 38.0 mm 1.5 mm Stahl

10291726

Preisbereich
1,8379 € - 0,8752 €

Lagerbestände
8060 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde Aluminium-Gusslegierung

10163917

Preisbereich
7,7755 € - 4,5068 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium-Gusslegierung
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Gleiter mit Federeinsatz M6 18.0 mm 1.0 mm Stahl

10291641

Preisbereich
1,3106 € - 0,6241 €

Lagerbestände
69200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde Aluminium-Gusslegierung

10163900

Preisbereich
7,2337 € - 4,264 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium-Gusslegierung
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286555

Preisbereich
0,9521 € - 0,4533 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M8 38.0 mm 1.2 mm Stahl

10291788

Preisbereich
1,9675 € - 0,9369 €

Lagerbestände
1840 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur