Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8852 € - 1,7217 € | 750 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,6442 € - 1,0158 € | 4736 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 1,4778 € - 2,396 € | 450 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,7231 € - 1,5818 € | 2375 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,7924 € | 5800 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3575 € - 0,3575 € | 1400 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5624 € - 0,9125 € | 1009 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 1,066 € - 1,8795 € | 150 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,9326 € - 1,9946 € | 3450 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6858 € - 1,0789 € | 434 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 1,5208 € - 2,4678 € | 150 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,2144 € - 0,2144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,8407 € - 1,3243 € | 1376 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA6
|
|
|
||
| 0,5111 € - 0,5111 € | 750 Auf Lager |
|
M10
|
Schwarz
|
LDPE
|
|
|
||
| 0,8622 € - 1,693 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Schwarz
|
LDPE
|
|
|
||
| 3,8452 € - 7,7435 € | 36 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6513 € - 1,3679 € | 1100 Auf Lager |
|
M6
|
Schwarz
|
Stahl
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8436 € - 1,7716 € | 1800 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
Stahl
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,5337 € - 1,3166 € | 26720 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7102 € - 1,7535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm