Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
0,6209 € - 0,7392 € 7350 Auf Lager
34.0 mm
M8
Schwarz
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
1,1292 € - 1,4961 € 2500 Auf Lager
33.0 mm
M6
Schwarz
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,1577 € - 0,337 € 2000 Auf Lager
M8
Schwarz
PA
20.0 mm
2.0 mm
4,1845 € - 7,0989 € 1100 Auf Lager
M10
Aluminium-Gusslegierung
32.0 mm
1.5 mm
0,6575 € - 1,3808 € 92400 Auf Lager
M8
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.2 mm
0,666 € - 1,6499 € 1980 Auf Lager
M10
Schwarz
Stahl
32.0 mm
1.5 mm
0,6871 € - 1,4429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Stahl
25.0 mm
1.0 mm
0,8757 € - 1,8391 € 1960 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
0,435 € - 0,9136 € 4000 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
0,611 € - 0,7687 € 2800 Auf Lager
34.0 mm
M6
Schwarz
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
1,5792 € - 2,8032 € 675 Auf Lager
25.0 mm
M10
Schwarz
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
0,3703 € - 0,7776 € 5250 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,5687 € - 0,7596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
0,6125 € - 1,2862 € 77000 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
18.0 mm
1.0 mm
0,7561 € - 1,5878 € 2980 Auf Lager
M8
Schwarz
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
5,0548 € - 10,142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
Stahl
31.7 mm
1.6 mm
0,6575 € - 1,3808 € 3720 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.0 mm
4,4228 € - 7,6305 € 500 Auf Lager
M10
Aluminium-Gusslegierung
32.0 mm
2.0 mm
0,8589 € - 1,8036 € 10460 Auf Lager
M10
Schwarz
Stahl
38.0 mm
1.5 mm
0,5829 € - 1,4429 € 1760 Auf Lager
M10
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.5 mm
  • von 4
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252840

Preisbereich
0,7392 € - 0,6209 €

Lagerbestände
7350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252857

Preisbereich
1,4961 € - 1,1292 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 20.0 mm PA Schwarz

10093368

Preisbereich
0,337 € - 0,1577 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde Aluminium-Gusslegierung

10163900

Preisbereich
7,0989 € - 4,1845 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium-Gusslegierung
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Gleiter mit Federeinsatz M8 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10291672

Preisbereich
1,3808 € - 0,6575 €

Lagerbestände
92400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M10 32.0 mm 1.5 mm Stahl

10291719

Preisbereich
1,6499 € - 0,666 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M6 25.0 mm 1.0 mm Stahl

10291757

Preisbereich
1,4429 € - 0,6871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M10 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291795

Preisbereich
1,8391 € - 0,8757 €

Lagerbestände
1960 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286548

Preisbereich
0,9136 € - 0,435 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252833

Preisbereich
0,7687 € - 0,611 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252864

Preisbereich
2,8032 € - 1,5792 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286500

Preisbereich
0,7776 € - 0,3703 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M6 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10435922

Preisbereich
0,7596 € - 0,5687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Gleiter mit Federeinsatz M6 18.0 mm 1.0 mm Stahl

10291641

Preisbereich
1,2862 € - 0,6125 €

Lagerbestände
77000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M8 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291689

Preisbereich
1,5878 € - 0,7561 €

Lagerbestände
2980 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 28.5 mm Stahl Natur

10164037

Preisbereich
10,142 € - 5,0548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M6 25.0 mm 1.0 mm Stahl

10291665

Preisbereich
1,3808 € - 0,6575 €

Lagerbestände
3720 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde Aluminium-Gusslegierung

10163917

Preisbereich
7,6305 € - 4,4228 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium-Gusslegierung
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Gleiter mit Federeinsatz M10 38.0 mm 1.5 mm Stahl

10291726

Preisbereich
1,8036 € - 0,8589 €

Lagerbestände
10460 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M10 25.0 mm 1.5 mm Stahl

10291702

Preisbereich
1,4429 € - 0,5829 €

Lagerbestände
1760 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz