Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.

  • Erhältlich als Schnellmontage-Einsatz.
  • Ideal für Rohrenden und Rohrverbindungen.
  • Zur Verwendung in der Fertigungs-, Verpackungs- und Baubranche.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Gewindegröße Farbe Material D WT Kaufen
1,5792 € - 2,8032 € 675 Auf Lager
25.0 mm
M10
Schwarz
Nylon
38.0 mm
2.0 mm
1,1292 € - 1,4961 € 2500 Auf Lager
33.0 mm
M6
Schwarz
Nylon
25.0 mm
2.0 mm
0,6209 € - 0,7392 € 7606 Auf Lager
34.0 mm
M8
Schwarz
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,611 € - 0,7687 € 3062 Auf Lager
34.0 mm
M6
Schwarz
Nylon
16.0 mm
2.0 mm
0,1577 € - 0,337 € 2370 Auf Lager
M8
Schwarz
PA
20.0 mm
2.0 mm
0,2467 € - 0,7924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
PA
20.0 mm
2.0 mm
4,1845 € - 7,0989 € 1100 Auf Lager
M10
Aluminium-Gusslegierung
32.0 mm
1.5 mm
0,6575 € - 1,3808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Schwarz
Stahl
25.0 mm
1.2 mm
0,666 € - 1,6499 € 1980 Auf Lager
M10
Schwarz
Stahl
32.0 mm
1.5 mm
0,6871 € - 1,4429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Stahl
25.0 mm
1.0 mm
0,8757 € - 1,8391 € 1960 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
0,6392 € - 1,3424 € 1140 Auf Lager
M6
Schwarz
Stahl
22.0 mm
1.0 mm
0,5687 € - 0,7596 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Natur
Stahl
51.0 mm
1.2 mm
0,435 € - 0,9136 € 4000 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
3,7735 € - 7,5991 € 36 Auf Lager
M10
Natur
Stahl
25.4 mm
1.6 mm
0,3703 € - 0,7776 € 5250 Auf Lager
19.0 mm
M10
Schwarz
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
0,5237 € - 1,2921 € 25020 Auf Lager
M6
Natur
Stahl
19.0 mm
1.0 mm
0,8279 € - 1,7386 € 1800 Auf Lager
M8
Schwarz
Stahl
38.0 mm
1.2 mm
0,6969 € - 1,7209 € 280 Auf Lager
M8
Natur
Stahl
32.0 mm
1.2 mm
0,3266 € - 0,686 € 2000 Auf Lager
18.0 mm
M8
Schwarz
HDPE
18.0 mm
2.0 mm
  • von 4
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252864

Preisbereich
2,8032 € - 1,5792 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252857

Preisbereich
1,4961 € - 1,1292 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252840

Preisbereich
0,7392 € - 0,6209 €

Lagerbestände
7606 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde Nylon Schwarz

10252833

Preisbereich
0,7687 € - 0,611 €

Lagerbestände
3062 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Nylon
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 20.0 mm PA Schwarz

10093368

Preisbereich
0,337 € - 0,1577 €

Lagerbestände
2370 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

10241721

Preisbereich
0,7924 € - 0,2467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    PA
  • Einsatz-Material
    PA
Einsatz mit Gewinde Aluminium-Gusslegierung

10163900

Preisbereich
7,0989 € - 4,1845 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Aluminium-Gusslegierung
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Gleiter mit Federeinsatz M8 25.0 mm 1.2 mm Stahl

10291672

Preisbereich
1,3808 € - 0,6575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M10 32.0 mm 1.5 mm Stahl

10291719

Preisbereich
1,6499 € - 0,666 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M6 25.0 mm 1.0 mm Stahl

10291757

Preisbereich
1,4429 € - 0,6871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M10 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291795

Preisbereich
1,8391 € - 0,8757 €

Lagerbestände
1960 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M6 22.0 mm 1.0 mm Stahl

10291658

Preisbereich
1,3424 € - 0,6392 €

Lagerbestände
1140 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M6 51.0 mm 1.2 mm Stahl

10435922

Preisbereich
0,7596 € - 0,5687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Einsatz-Material
    Stahl
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286548

Preisbereich
0,9136 € - 0,435 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 22.2 mm Stahl Natur

10164020

Preisbereich
7,5991 € - 3,7735 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286500

Preisbereich
0,7776 € - 0,3703 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Gleiter mit Federeinsatz M6 19.0 mm 1.0 mm Stahl

10291733

Preisbereich
1,2921 € - 0,5237 €

Lagerbestände
25020 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Gleiter mit Federeinsatz M8 38.0 mm 1.2 mm Stahl

10291696

Preisbereich
1,7386 € - 0,8279 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
Gleiter mit Federeinsatz M8 32.0 mm 1.2 mm Stahl

10291771

Preisbereich
1,7209 € - 0,6969 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Einsatz mit Gewinde 2.0 mm HDPE Schwarz

10286470

Preisbereich
0,686 € - 0,3266 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE