Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7096 € - 1,5523 € | 2375 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3703 € - 0,7776 € | 5800 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,435 € - 0,9136 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3266 € - 0,686 € | 1800 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8673 € - 1,8214 € | 600 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4759 € - 0,9994 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4449 € - 0,9343 € | 9600 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9152 € - 1,9574 € | 3450 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3703 € - 0,7776 € | 5250 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3703 € - 0,7776 € | 5800 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3801 € - 0,7983 € | 3400 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0391 € - 2,1821 € | 4750 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4787 € - 1,0496 € | 4825 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0292 € - 2,256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3576 € - 0,751 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4181 € - 0,9136 € | 17500 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.