Gewindestopfen für Rundrohre sind Schnellmontageeinsätze für Rohrenden und Verbindungsrohre, die für eine sichere Schraubbefestigung konzipiert sind. Bieten einen stabilen und sicheren Befestigungspunkt für verschiedene Möbel und Ausstattungskomponenten.
Material: Stahl, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Farbe: Natur, Schwarz Seriennummer: SR1430, SR1570, SR1567
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Gewindegröße | Farbe | Material | D | WT | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3328 € - 0,699 € | 1800 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4849 € - 1,0183 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4878 € - 1,0696 € | 4825 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,7924 € | 5800 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8823 € - 1,853 € | 4500 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,6092 € - 2,8565 € | 675 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
Nylon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1507 € - 1,5246 € | 2000 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Schwarz
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1606 € - 0,3434 € | 2000 Auf Lager |
|
M8
|
Schwarz
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7001 € - 1,4703 € | 540 Auf Lager |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8924 € - 1,8741 € | 1760 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,4433 € - 0,931 € | 4000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3873 € - 0,8135 € | 3400 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0588 € - 2,2236 € | 4750 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8838 € - 1,856 € | 6600 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7288 € - 1,5306 € | 10000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,01 € - 2,8262 € | 3660 Auf Lager |
|
M8
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,3773 € - 0,7924 € | 5150 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Schwarz
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5795 € - 0,774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,0488 € - 2,2989 € | 5000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Schwarz
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,231 € - 2,5851 € | 4320 Auf Lager |
|
M10
|
Natur
|
Stahl
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.