Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze - Metall

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Farbe Schraubengröße h Maximale statische Belastbarkeit D Kompatible Wandstärke Kaufen
13,7165 € - 13,7165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
22,2822 € - 45,9489 € 44 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
22,2821 € - 22,2821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
Schwarz
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
7,2922 € - 48,3594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
Schwarz
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
26,2852 € - 54,2348 € 46 Auf Lager
49.0 mm
Schwarz
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,1991 € - 0,4183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2771 € - 0,5821 € 6350 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3357 € - 0,7049 € 17400 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5822 € - 1,2227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,6728 € - 1,4129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5474 € - 1,1496 € 120 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
25.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,588 € - 3,3348 € 240 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
11,2056 € - 23,1101 € 472 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,4539 € - 25,7013 € 15 Auf Lager
42.0 mm
Schwarz
M12
42.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
11,2056 € - 23,1101 € 119 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,6261 € - 26,0327 € 70 Auf Lager
42.0 mm
Schwarz
M10
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
10,646 € - 11,2056 € 23 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
M16
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
12,6261 € - 26,0327 € 17 Auf Lager
42.0 mm
Schwarz
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,2286 € - 2,58 € 30 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
10248393 2,1452 € - 4,5049 € 570 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
  • von 5
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274378

Preisbereich
13,7165 € - 13,7165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M20
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Preisbereich
45,9489 € - 22,2822 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274446

Preisbereich
22,2821 € - 22,2821 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    43.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274460

Preisbereich
48,3594 € - 7,2922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274491

Preisbereich
54,2348 € - 26,2852 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M16
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Preisbereich
0,4183 € - 0,1991 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Preisbereich
0,5821 € - 0,2771 €

Lagerbestände
6350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Preisbereich
0,7049 € - 0,3357 €

Lagerbestände
17400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Preisbereich
1,2227 € - 0,5822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Preisbereich
1,4129 € - 0,6728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm PA Black

10248287

Preisbereich
1,1496 € - 0,5474 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Preisbereich
3,3348 € - 1,588 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274279

Preisbereich
23,1101 € - 11,2056 €

Lagerbestände
472 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274316

Preisbereich
25,7013 € - 12,4539 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Preisbereich
23,1101 € - 11,2056 €

Lagerbestände
119 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274323

Preisbereich
26,0327 € - 12,6261 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M10
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274293

Preisbereich
11,2056 € - 10,646 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Schraubengröße
    M16
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274330

Preisbereich
26,0327 € - 12,6261 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Preisbereich
2,58 € - 1,2286 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248393

Preisbereich
4,5049 € - 2,1452 €

Lagerbestände
570 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in