Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze - Metall

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
84 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Farbe Schraubengröße h Maximale statische Belastbarkeit D Kompatible Wandstärke Kaufen
0,2447 € - 0,5138 € 76700 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3253 € - 0,6832 € 2111 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
32.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,1954 € - 0,4105 € 9411 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
19.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4729 € - 0,9932 € 4300 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
38.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5139 € - 1,0794 € 11100 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2365 € - 0,4966 € 5250 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,611 € - 1,2832 € 500 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,2467 € - 2,6181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
Schwarz
38.0 mm
38.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,5304 € - 1,1138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,555 € - 1,1655 € 4900 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
50.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,7354 € - 1,5444 € 500 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
30.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,6602 € - 1,3865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,8745 € - 1,2243 € 100 Auf Lager
32.0 mm
Schwarz
32.0 mm
32.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,6356 € - 1,3348 € 9600 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
60.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5768 € - 1,2114 € 900 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,5584 € - 3,2726 € 300 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,069 € - 2,2449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
Schwarz
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
1,2057 € - 2,5319 € 330 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
40.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
1,5584 € - 3,2726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
Schwarz
35.0 mm
50.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
12,3906 € - 25,5473 € 89 Auf Lager
42.0 mm
Schwarz
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • von 5
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Preisbereich
0,5138 € - 0,2447 €

Lagerbestände
76700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285985

Preisbereich
0,6832 € - 0,3253 €

Lagerbestände
2111 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Preisbereich
0,4105 € - 0,1954 €

Lagerbestände
9411 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286029

Preisbereich
0,9932 € - 0,4729 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M12 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286067

Preisbereich
1,0794 € - 0,5139 €

Lagerbestände
11100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285930

Preisbereich
0,4966 € - 0,2365 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286104

Preisbereich
1,2832 € - 0,611 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 38.0 mm PA Black

10248300

Preisbereich
2,6181 € - 1,2467 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286074

Preisbereich
1,1138 € - 0,5304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M10 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286081

Preisbereich
1,1655 € - 0,555 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M8 Round 30.0 mm PA Black

10248331

Preisbereich
1,5444 € - 0,7354 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Preisbereich
1,3865 € - 0,6602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M10 Round 32.0 mm PA Black

10248379

Preisbereich
1,2243 € - 0,8745 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286111

Preisbereich
1,3348 € - 0,6356 €

Lagerbestände
9600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
Threaded Insert M8 Round 25.0 mm PA Black

10248270

Preisbereich
1,2114 € - 0,5768 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Preisbereich
3,2726 € - 1,5584 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248317

Preisbereich
2,2449 € - 1,069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.5 mm | 0.059 in
Threaded Insert M8 Round 40.0 mm PA Black

10248355

Preisbereich
2,5319 € - 1,2057 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248409

Preisbereich
3,2726 € - 1,5584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    2.0 mm | 0.079 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274330

Preisbereich
25,5473 € - 12,3906 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Schraubengröße
    M12