Menü Suche

Runde Gewindeeinsätze - Metall

Auf Lager

Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
42 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H Farbe Schraubengröße h Maximale statische Belastbarkeit D Kompatible Wandstärke Kaufen
0,5454 € - 1,1454 € 4575 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,1954 € - 0,4105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5181 € - 1,088 € 1850 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5317 € - 1,1167 € 80 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2187 € - 0,4593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,272 € - 0,5712 € 6350 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,4087 € - 0,8583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5974 € - 1,2545 € 1070 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5714 € - 1,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,5837 € - 1,2258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Grau
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,395 € - 0,8296 € 2325 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3294 € - 0,6918 € 17900 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,2241 € - 0,4708 € 1300 Auf Lager
20.0 mm
Grau
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,3185 € - 0,6688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2118 € - 0,4449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2036 € - 0,4277 € 44000 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2939 € - 0,6172 € 6150 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
30.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4647 € - 0,976 € 9200 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
40.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2447 € - 0,5138 € 87700 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
25.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4155 € - 0,8727 € 9825 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
20.0 mm
35.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • von 3
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Preisbereich
1,1454 € - 0,5454 €

Lagerbestände
4575 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303832

Preisbereich
0,4105 € - 0,1954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Preisbereich
1,088 € - 0,5181 €

Lagerbestände
1850 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Preisbereich
1,1167 € - 0,5317 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303856

Preisbereich
0,4593 € - 0,2187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Preisbereich
0,5712 € - 0,272 €

Lagerbestände
6350 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Preisbereich
0,8583 € - 0,4087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Preisbereich
1,2545 € - 0,5974 €

Lagerbestände
1070 Auf Lager
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M12 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304044

Preisbereich
1,1999 € - 0,5714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304068

Preisbereich
1,2258 € - 0,5837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Preisbereich
0,8296 € - 0,395 €

Lagerbestände
2325 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Preisbereich
0,6918 € - 0,3294 €

Lagerbestände
17900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Preisbereich
0,4708 € - 0,2241 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Preisbereich
0,6688 € - 0,3185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Preisbereich
0,4449 € - 0,2118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Preisbereich
0,4277 € - 0,2036 €

Lagerbestände
44000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285954

Preisbereich
0,6172 € - 0,2939 €

Lagerbestände
6150 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286043

Preisbereich
0,976 € - 0,4647 €

Lagerbestände
9200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Preisbereich
0,5138 € - 0,2447 €

Lagerbestände
87700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Preisbereich
0,8727 € - 0,4155 €

Lagerbestände
9825 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Kompatible Wandstärke
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Material
    HDPE