Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Farbe | Schraubengröße | h | Maximale statische Belastbarkeit | D | Kompatible Wandstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2159 € - 0,4534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4376 € - 0,9551 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.925 in
23.5 mm
|
Schwarz
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| 23,4157 € - 48,3594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
Schwarz
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 27,4187 € - 56,585 € | 48 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
Schwarz
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 0,7746 € - 1,6267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 25,6441 € - 25,6441 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
Schwarz
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 27,4187 € - 56,585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
Schwarz
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 14,1756 € - 14,1756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
Schwarz
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 23,4184 € - 23,4184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.693 in
43.0 mm
|
Schwarz
|
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 26,7499 € - 26,7499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
Schwarz
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 14,1756 € - 14,1756 € | 48 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
Schwarz
|
M16
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 22,2822 € - 45,9489 € | 48 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
Schwarz
|
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 13,4726 € - 13,4726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
Schwarz
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 14,1756 € - 14,1756 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.929 in
49.0 mm
|
Schwarz
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 23,4184 € - 23,4184 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
Schwarz
|
M16
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 7,2922 € - 49,5345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.654 in
42.0 mm
|
Schwarz
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 12,5831 € - 25,9423 € | 70 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
Schwarz
|
M10
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 12,6261 € - 26,0327 € | 70 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
Schwarz
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 6,7692 € - 45,9489 € | 48 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 0,4165 € - 0,8746 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grau
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in