Menü Suche

Runde Endkappen ‒ Standard

Auf Lager

Die runden Standardendkappen ohne Gewinde sind in einer großen Auswahl an Größen erhältlich. Sie sind ideal zum Schutz von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde. Es sind Standard, kurze und lange Kappen verfügbar. Die kurzen Ausführungen dienen allgemeinen Verschlusszwecken und die langen Ausführungen haben einen extra tiefen und abgeschrägten Rand, der einen sicheren Sitz gewährleistet. Das Design dieser längeren Kappen schützt vor versehentlichem Verrutschen. Sind alle in einer großen Auswahl an Größen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Kaufen
0,873 € - 1,8696 € 197 Auf Lager
76.5 mm
0,1759 € - 0,5563 € 888 Auf Lager
8.0 mm
0,2715 € - 0,9941 € 673 Auf Lager
23.0 mm
0,2626 € - 1,0195 € 997 Auf Lager
37.5 mm
0,6458 € - 1,4432 € In Produktion
44.5 mm
0,6583 € - 1,5928 € 300 Auf Lager
53.5 mm
1,404 € - 2,9485 € 30 Auf Lager
76.0 mm
0,7922 € - 2,2061 € 2228 Auf Lager
101.6 mm
  • von 2
Kappe 6.0 mm (ID) 22.0 mm (H) PE Schwarz

3603000

Preisbereich
0,514 € - 0,1053 €

Lagerbestände
4992 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Innenhöhe
    22.0 mm
Kappe 17.6 mm (ID) 21.0 mm (H) PE Natur

3618000

Preisbereich
0,7625 € - 0,1725 €

Lagerbestände
50895 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Innendurchmesser
    17.6 mm
  • Innenhöhe
    21.0 mm
Kappe 35.0 mm (ID) 57.1 mm (H) PE Gelb

3642000

Preisbereich
1,2031 € - 0,513 €

Lagerbestände
2239 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    35.0 mm
  • Innenhöhe
    57.1 mm
Kappe 38.3 mm (ID) 27.7 mm (H) PE Gelb

3646000

Preisbereich
0,71 € - 0,3381 €

Lagerbestände
1111 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    38.3 mm
  • Innenhöhe
    27.7 mm
Kappe 50.5 mm (ID) 56.8 mm (H) PE Gelb

3651000

Preisbereich
1,3217 € - 0,503 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    50.5 mm
  • Innenhöhe
    56.8 mm
Kappe 56.0 mm (ID) 69.0 mm (H) PE Schwarz

3655000

Preisbereich
2,1069 € - 0,8143 €

Lagerbestände
507 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Innendurchmesser
    56.0 mm
  • Innenhöhe
    69.0 mm
Kappe 89.5 mm (ID) 58.3 mm (H) PE Gelb

3668000

Preisbereich
2,4373 € - 1,1606 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    89.5 mm
  • Innenhöhe
    58.3 mm
Kappe 8.0 mm (ID) 28.6 mm (H) PE Gelb

3605000

Preisbereich
0,2407 € - 0,1053 €

Lagerbestände
5996 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    28.6 mm
Kappe 21.6 mm (ID) 24.8 mm (H) PE Gelb

3623000

Preisbereich
0,7569 € - 0,2836 €

Lagerbestände
5897 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    21.6 mm
  • Innenhöhe
    24.8 mm
Kappe 37.0 mm (ID) 57.4 mm (H) PE Gelb

3643000

Preisbereich
1,172 € - 0,444 €

Lagerbestände
534 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    37.0 mm
  • Innenhöhe
    57.4 mm
Kappe 42.1 mm (ID) 56.8 mm (H) PE Gelb

3648000

Preisbereich
1,3571 € - 0,6462 €

Lagerbestände
2498 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    42.1 mm
  • Innenhöhe
    56.8 mm
Kappe 50.0 mm (ID) 42.6 mm (H) PE Gelb

3652000

Preisbereich
1,5251 € - 0,6214 €

Lagerbestände
1194 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    50.0 mm
  • Innenhöhe
    42.6 mm
Kappe 57.0 mm 34.0 mm PE Gelb

3656000

Preisbereich
1,8188 € - 0,7462 €

Lagerbestände
356 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    57.0 mm
  • Innenhöhe
    34.0 mm
Kappe 91.0 mm (ID) 30.0 mm (H) PE Schwarz

3668500

Preisbereich
7,5013 € - 3,572 €

Lagerbestände
341 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Black
  • Innendurchmesser
    91.0 mm
  • Innenhöhe
    30.0 mm
Kappe 1.5 mm (ID) 7.4 mm (H) PE Gelb

3600500

Preisbereich
2,2607 € - 1,0765 €

Lagerbestände
8998 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    1.5 mm
  • Innenhöhe
    7.4 mm
Kappe 12.0 mm (ID) 22.0 mm (H) PE Schwarz

3613000

Preisbereich
0,2885 € - 0,1548 €

Lagerbestände
4893 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Innenhöhe
    22.0 mm
Kappe 30.0 mm (ID) 19.0 mm (H) PP Grau

3634000

Preisbereich
1,2878 € - 0,4136 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Innendurchmesser
    30.0 mm
  • Innenhöhe
    19.0 mm
Kappe 37.7 mm (ID) 18.6 mm (H) PP Grau

3645000

Preisbereich
1,1664 € - 0,3603 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Farbe
    Grau
  • Innendurchmesser
    37.7 mm
  • Innenhöhe
    18.6 mm
Kappe 47.5 mm (ID) 73.5 mm (H) PE Schwarz

3650000

Preisbereich
2,539 € - 1,209 €

Lagerbestände
607 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit hoher Dichte
  • Farbe
    Black
  • Innendurchmesser
    47.5 mm
  • Innenhöhe
    73.5 mm
Kappe 54.0 mm (ID) 57.0 mm (H) PE Gelb

3654000

Preisbereich
2,0363 € - 0,8517 €

Lagerbestände
236 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    54.0 mm
  • Innenhöhe
    57.0 mm
Kappe 76.5 mm (ID) 45.5 mm (H) PE Gelb

3663000

Preisbereich
1,8696 € - 0,873 €

Lagerbestände
197 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    76.5 mm
  • Innenhöhe
    45.5 mm
Kappe 8.0 mm (ID) 22.0 mm (H) PE Schwarz

3606000

Preisbereich
0,5563 € - 0,1759 €

Lagerbestände
888 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    22.0 mm
Kappe 23.0 mm (ID) 27.6 mm (H) PE Gelb

3625000

Preisbereich
0,9941 € - 0,2715 €

Lagerbestände
673 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    23.0 mm
  • Innenhöhe
    27.6 mm
Kappe 37.5 mm (ID) 21.5 mm (H) PE Natur

3644000

Preisbereich
1,0195 € - 0,2626 €

Lagerbestände
997 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Natural
  • Innendurchmesser
    37.5 mm
  • Innenhöhe
    21.5 mm
Kappe 44.5 mm (ID) 58.8 mm (H) PE Gelb

3649000

Preisbereich
1,4432 € - 0,6458 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    44.5 mm
  • Innenhöhe
    58.8 mm
Kappe 53.5 mm (ID) 44.5 mm (H) PE Gelb

3653000

Preisbereich
1,5928 € - 0,6583 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    53.5 mm
  • Innenhöhe
    44.5 mm
Kappe 76.0 mm (ID) 80.5 mm (H) PE Schwarz

3662000

Preisbereich
2,9485 € - 1,404 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Innendurchmesser
    76.0 mm
  • Innenhöhe
    80.5 mm
Kappe 101.6 mm (ID) 54.0 mm (H) PE Gelb

3669501

Preisbereich
2,2061 € - 0,7922 €

Lagerbestände
2228 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Gelb
  • Innendurchmesser
    101.6 mm
  • Innenhöhe
    54.0 mm