Menü Suche

Runde Abschlusskappen - Standard

Auf Lager

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Material d h Typ Kaufen
0,2826 € - 0,3946 € 4350 Auf Lager
Schwarz
LDPE
28.0 mm
0,4275 € - 0,9426 € 1848 Auf Lager
Weiß
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,2223 € - 0,406 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,3429 € - 0,8315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,2109 € - 0,2964 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1068 € - 0,3706 € 3800 Auf Lager
Weiß
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1136 € - 0,2238 € 2356 Auf Lager
Schwarz
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4
0,115 € - 0,2266 € 1292 Auf Lager
Schwarz
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
0,1136 € - 0,2238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
0,1578 € - 0,2883 € 9000 Auf Lager
Schwarz
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
0,3343 € - 0,7403 € 2570 Auf Lager
Schwarz
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,1965 € - 0,3586 € 9 Auf Lager
Schwarz
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,0724 € - 0,166 € 2500 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,4663 € - 1,1057 € 450 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1477 € - 0,2072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
24.0 mm
LDPE
15.0 mm
20.0 mm
1
0,1136 € - 0,2238 € 31202 Auf Lager
Schwarz
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
0,2955 € - 0,7245 € 26 Auf Lager
Schwarz
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
0,1157 € - 0,2266 € 504 Auf Lager
Schwarz
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,1136 € - 0,2238 € 496 Auf Lager
Schwarz
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,1325 € - 0,2439 € 697 Auf Lager
Schwarz
18.0 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
14.5 mm
4
  • von 4
Runde Abschlusskappe 28.0 mm LDPE Schwarz

10257319

Preisbereich
0,3946 € - 0,2826 €

Lagerbestände
4350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 28.0 mm LDPE Weiß

10403013

Preisbereich
0,9426 € - 0,4275 €

Lagerbestände
1848 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe 19.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116531

Preisbereich
0,406 € - 0,2223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 31.8 mm LDPE - PIR Weiß

10084601

Preisbereich
0,8315 € - 0,3429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 24.0 mm LDPE Schwarz

10246863

Preisbereich
0,2964 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 24.0 mm LDPE Weiß

10246900

Preisbereich
0,3706 € - 0,1068 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe 6.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116463

Preisbereich
0,2238 € - 0,1136 €

Lagerbestände
2356 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 3.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116432

Preisbereich
0,2266 € - 0,115 €

Lagerbestände
1292 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 8.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116470

Preisbereich
0,2238 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 14.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116517

Preisbereich
0,2883 € - 0,1578 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 28.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116562

Preisbereich
0,7403 € - 0,3343 €

Lagerbestände
2570 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 16.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116524

Preisbereich
0,3586 € - 0,1965 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 15.8 mm LDPE - PIR Weiß

10104606

Preisbereich
0,166 € - 0,0724 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 38.1 mm LDPE - PIR Schwarz

10092705

Preisbereich
1,1057 € - 0,4663 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 15.0 mm LDPE Schwarz

10246832

Preisbereich
0,2072 € - 0,1477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 4.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116449

Preisbereich
0,2238 € - 0,1136 €

Lagerbestände
31202 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 25.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116555

Preisbereich
0,7245 € - 0,2955 €

Lagerbestände
26 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 10.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116487

Preisbereich
0,2266 € - 0,1157 €

Lagerbestände
504 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 5.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116456

Preisbereich
0,2238 € - 0,1136 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 12.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116494

Preisbereich
0,2439 € - 0,1325 €

Lagerbestände
697 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    4