Menü Suche

Runde Abschlusskappen - Standard

Auf Lager

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.

  • Offers protection to tubes, rods and threads.
  • Anti slip and anti scratching floors.
  • It is used in furniture manufacturing, retail and commercial applications.
Material: LDPE, PVC Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Material d h Typ Kaufen
0,1016 € - 0,2631 € 6093 Auf Lager
Weiß
LDPE
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1457 € - 0,2698 € 408 Auf Lager
Schwarz
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,2323 € - 0,3252 € 685 Auf Lager
Weiß
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,2956 € - 0,3755 € 1521 Auf Lager
Schwarz
LDPE
30.0 mm
1
0,5308 € - 1,3217 € 163 Auf Lager
Schwarz
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,2069 € - 0,2909 € 2394 Auf Lager
Schwarz
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1048 € - 0,3636 € 3969 Auf Lager
Weiß
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,2055 € - 0,3725 € 11200 Auf Lager
Schwarz
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
0,2309 € - 0,2791 € 10136 Auf Lager
Schwarz
LDPE
25.0 mm
1
0,2773 € - 0,3873 € 1488 Auf Lager
Schwarz
LDPE
28.0 mm
1
0,3632 € - 0,3755 € 6132 Auf Lager
Weiß
LDPE
30.0 mm
1
0,1731 € - 0,2676 € 30409 Auf Lager
Schwarz
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,3308 € - 0,6652 € 6000 Auf Lager
Schwarz
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,19 € - 0,3991 € 5455 Auf Lager
Weiß
LDPE
18.0 mm
1
0,1232 € - 0,3222 € 5590 Auf Lager
Weiß
LDPE
25.0 mm
1
0,183 € - 0,408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE
28.6 mm
25.0 mm
1
0,0715 € - 0,1735 € 53 Auf Lager
Schwarz
LDPE
19.0 mm
14.4 mm
1
0,4195 € - 0,925 € 1848 Auf Lager
Weiß
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,2492 € - 0,3666 € 1106 Auf Lager
Schwarz
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,1305 € - 0,1305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
  • von 4
Runde Abschlusskappe 22.2 mm LDPE Weiß

10069998

Preisbereich
0,2631 € - 0,1016 €

Lagerbestände
6093 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 22.0 mm LDPE Schwarz

10246856

Preisbereich
0,2698 € - 0,1457 €

Lagerbestände
408 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 22.0 mm LDPE Weiß

10246894

Preisbereich
0,3252 € - 0,2323 €

Lagerbestände
685 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe 30.0 mm LDPE Schwarz

10257302

Preisbereich
0,3755 € - 0,2956 €

Lagerbestände
1521 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 50.8 mm LDPE Schwarz

10093108

Preisbereich
1,3217 € - 0,5308 €

Lagerbestände
163 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 24.0 mm LDPE Schwarz

10246863

Preisbereich
0,2909 € - 0,2069 €

Lagerbestände
2394 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 24.0 mm LDPE Weiß

10246900

Preisbereich
0,3636 € - 0,1048 €

Lagerbestände
3969 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 12.0 mm PVC Schwarz

10257227

Preisbereich
0,3725 € - 0,2055 €

Lagerbestände
11200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 25.0 mm LDPE Schwarz

10257272

Preisbereich
0,2791 € - 0,2309 €

Lagerbestände
10136 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 28.0 mm LDPE Schwarz

10257319

Preisbereich
0,3873 € - 0,2773 €

Lagerbestände
1488 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 30.0 mm LDPE Weiß

10257265

Preisbereich
0,3755 € - 0,3632 €

Lagerbestände
6132 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 10.0 mm PVC Schwarz

10257203

Preisbereich
0,2676 € - 0,1731 €

Lagerbestände
30409 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 18.0 mm PVC Schwarz

10257241

Preisbereich
0,6652 € - 0,3308 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 18.0 mm LDPE Weiß

10257296

Preisbereich
0,3991 € - 0,19 €

Lagerbestände
5455 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 25.0 mm LDPE Weiß

10257555

Preisbereich
0,3222 € - 0,1232 €

Lagerbestände
5590 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 28.6 mm LDPE Weiß

10104583

Preisbereich
0,408 € - 0,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 19.0 mm LDPE Schwarz

10070024

Preisbereich
0,1735 € - 0,0715 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 28.0 mm LDPE Weiß

10403013

Preisbereich
0,925 € - 0,4195 €

Lagerbestände
1848 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    3
Runde Abschlusskappe 26.0 mm LDPE Schwarz

10246870

Preisbereich
0,3666 € - 0,2492 €

Lagerbestände
1106 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 26.0 mm LDPE Weiß

10588352

Preisbereich
0,1305 € - 0,1305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß