Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Material | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0946 € - 0,2031 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,1244 € - 0,3193 € | 4500 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,0528 € - 0,1265 € | 10000 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1774 € - 0,4198 € | 90 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,1016 € - 0,2631 € | 6000 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,5131 € - 0,6505 € | 24 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1731 € - 0,2676 € | 10000 Auf Lager |
Schwarz
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,2773 € - 0,3873 € | 7350 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,5308 € - 1,3217 € | 150 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,2069 € - 0,2909 € | 2000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1048 € - 0,3636 € | 3800 Auf Lager |
Weiß
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,0508 € - 0,1168 € | 44000 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,1406 € - 0,3282 € | 2750 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,183 € - 0,408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,2098 € - 0,4405 € | 5800 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,3308 € - 0,6652 € | 6000 Auf Lager |
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 0,19 € - 0,3991 € | 5000 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1232 € - 0,3222 € | 5400 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,0597 € - 0,1315 € | 3500 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,1115 € - 0,2196 € | 36302 Auf Lager |
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.