Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Material | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4275 € - 0,9426 € | 1848 Auf Lager |
Weiß
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1136 € - 0,2238 € | 2156 Auf Lager |
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 0,1563 € - 0,2855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,2482 € - 0,6083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4
|
||
| 0,1136 € - 0,2238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,1578 € - 0,2883 € | 9000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,0608 € - 0,134 € | 3500 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,2826 € - 0,3946 € | 1350 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
||
| 0,0518 € - 0,119 € | 44000 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,1378 € - 0,194 € | 32500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,5409 € - 1,3468 € | 150 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,2109 € - 0,2964 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,115 € - 0,2266 € | 1292 Auf Lager |
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,0724 € - 0,166 € | 2500 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,2137 € - 0,4489 € | 800 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1068 € - 0,3706 € | 3800 Auf Lager |
Weiß
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1764 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,1378 € - 0,3253 € | 3450 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,1433 € - 0,3344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,4892 € - 1,163 € | 5500 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1