Menü Suche

Runde Abschlusskappen - Standard

Auf Lager

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Material d h Typ Kaufen
0,3731 € - 0,884 € 400 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,4576 € - 1,0851 € 450 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1457 € - 0,2698 € 250 Auf Lager
Schwarz
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,2323 € - 0,3252 € 600 Auf Lager
Weiß
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,0528 € - 0,1265 € 10000 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1731 € - 0,2028 € 3000 Auf Lager
Schwarz
LDPE
20.0 mm
0,1305 € - 0,1305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
25.0 mm
LDPE
26.0 mm
19.0 mm
1
0,1562 € - 0,1818 € 9000 Auf Lager
Schwarz
LDPE
18.0 mm
0,5308 € - 1,3217 € 150 Auf Lager
Schwarz
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,3998 € - 0,8367 € 6000 Auf Lager
Schwarz
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,2055 € - 0,3725 € 11200 Auf Lager
Schwarz
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
0,2309 € - 0,2791 € 10000 Auf Lager
Schwarz
LDPE
25.0 mm
0,2787 € - 0,5825 € 3200 Auf Lager
Schwarz
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
0,1048 € - 0,3636 € 3800 Auf Lager
Weiß
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,3632 € - 0,3755 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE
30.0 mm
0,0508 € - 0,1168 € 44000 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,2773 € - 0,3873 € 7350 Auf Lager
Schwarz
LDPE
28.0 mm
0,2069 € - 0,2909 € 1000 Auf Lager
Schwarz
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,0626 € - 0,1305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,4801 € - 1,1413 € 5500 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
  • von 4
Runde Abschlusskappe 34.9 mm LDPE - PIR Schwarz

10092910

Preisbereich
0,884 € - 0,3731 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 38.1 mm LDPE - PIR Schwarz

10092705

Preisbereich
1,0851 € - 0,4576 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 22.0 mm LDPE Schwarz

10246856

Preisbereich
0,2698 € - 0,1457 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 22.0 mm LDPE Weiß

10246894

Preisbereich
0,3252 € - 0,2323 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe 12.7 mm LDPE - PIR Schwarz

10071144

Preisbereich
0,1265 € - 0,0528 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 20.0 mm LDPE Schwarz

10257289

Preisbereich
0,2028 € - 0,1731 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 26.0 mm LDPE Weiß

10588352

Preisbereich
0,1305 € - 0,1305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe 18.0 mm LDPE Schwarz

10257326

Preisbereich
0,1818 € - 0,1562 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 50.8 mm LDPE Schwarz

10093108

Preisbereich
1,3217 € - 0,5308 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 40.0 mm 20.0 mm PVC Schwarz

10257234

Preisbereich
0,8367 € - 0,3998 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 31.0 mm 12.0 mm PVC Schwarz

10257227

Preisbereich
0,3725 € - 0,2055 €

Lagerbestände
11200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 25.0 mm LDPE Schwarz

10257272

Preisbereich
0,2791 € - 0,2309 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 36.0 mm 16.0 mm PVC Schwarz

10257210

Preisbereich
0,5825 € - 0,2787 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 24.0 mm LDPE Weiß

10246900

Preisbereich
0,3636 € - 0,1048 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe 30.0 mm LDPE Weiß

10257265

Preisbereich
0,3755 € - 0,3632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 11.1 mm LDPE - PIR Schwarz

10104446

Preisbereich
0,1168 € - 0,0508 €

Lagerbestände
44000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 28.0 mm LDPE Schwarz

10257319

Preisbereich
0,3873 € - 0,2773 €

Lagerbestände
7350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 24.0 mm LDPE Schwarz

10246863

Preisbereich
0,2909 € - 0,2069 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 12.7 mm LDPE - PIR Weiß

10104323

Preisbereich
0,1305 € - 0,0626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 44.4 mm LDPE - PIR Schwarz

10092682

Preisbereich
1,1413 € - 0,4801 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1