Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Material | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1036 € - 0,2681 € | 6000 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,1268 € - 0,3253 € | 4500 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,4892 € - 1,163 € | 5500 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,5409 € - 1,3468 € | 150 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,1068 € - 0,3706 € | 3800 Auf Lager |
Weiß
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1764 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,3371 € - 0,6779 € | 8000 Auf Lager |
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 1,0603 € - 2,5008 € | 165 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,4663 € - 1,1057 € | 450 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 0,1477 € - 0,2072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,1764 € - 0,2066 € | 13000 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1592 € - 0,1853 € | 1250 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0638 € - 0,133 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,4074 € - 0,8526 € | 6000 Auf Lager |
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,1378 € - 0,194 € | 32500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,0739 € - 0,2374 € | 12500 Auf Lager |
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,0538 € - 0,1289 € | 10000 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1807 € - 0,4278 € | 90 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,1936 € - 0,4067 € | 4500 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1255 € - 0,3284 € | 2400 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm