Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Material | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3586 € - 0,8809 € | 1393 Auf Lager |
Schwarz
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2467 € - 0,7374 € | 966 Auf Lager |
Schwarz
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,2697 € - 0,5911 € | 741 Auf Lager |
Weiß
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3529 € - 0,779 € | 1970 Auf Lager |
Weiß
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2969 € - 0,6528 € | 279 Auf Lager |
Schwarz
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2955 € - 0,8866 € | 1674 Auf Lager |
Schwarz
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,2023 € - 0,4921 € | 402 Auf Lager |
Schwarz
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3716 € - 1,1133 € | 200 Auf Lager |
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 0,2998 € - 0,9024 € | 900 Auf Lager |
Schwarz
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,2094 € - 0,6169 € | 2159 Auf Lager |
Schwarz
|
0.858 in
21.8 mm
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3142 € - 0,9426 € | 829 Auf Lager |
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,3543 € - 0,7833 € | 989 Auf Lager |
Schwarz
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0383 € - 0,0383 € | 1300 Auf Lager |
Weiß
|
0.823 in
20.9 mm
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5064 € - 0,9914 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
1.012 in
25.7 mm
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,0739 € - 0,2374 € | 12500 Auf Lager |
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,2094 € - 0,3796 € | 11200 Auf Lager |
Schwarz
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 0,4074 € - 0,8526 € | 6000 Auf Lager |
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,1136 € - 0,2238 € | 2856 Auf Lager |
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 0,1563 € - 0,2855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,2482 € - 0,6083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4