Menü Suche

Runde Abschlusskappen - Standard

Auf Lager

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
Image
Type 3
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Material d h Typ Kaufen
0,0946 € - 0,2031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0528 € - 0,1265 € 10000 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1774 € - 0,4198 € 90 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,4576 € - 1,0851 € 450 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1016 € - 0,2631 € 6000 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1244 € - 0,3193 € 4500 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,3632 € - 0,3755 € 3000 Auf Lager
Weiß
LDPE
30.0 mm
0,0715 € - 0,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,19 € - 0,3991 € 5000 Auf Lager
Weiß
LDPE
18.0 mm
0,1232 € - 0,3222 € 5400 Auf Lager
Weiß
LDPE
25.0 mm
0,0597 € - 0,1315 € 3500 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1115 € - 0,2196 € 1456 Auf Lager
Schwarz
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4 – Schwere Ausführung
0,1534 € - 0,2801 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4 – Schwere Ausführung
0,1562 € - 0,1818 € 9000 Auf Lager
Schwarz
LDPE
18.0 mm
0,0725 € - 0,2329 € 15250 Auf Lager
Weiß
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,1457 € - 0,2698 € 250 Auf Lager
Schwarz
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,2323 € - 0,3252 € 600 Auf Lager
Weiß
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,0626 € - 0,1305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,183 € - 0,408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,3308 € - 0,6652 € 6000 Auf Lager
Schwarz
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
  • von 4
Runde Abschlusskappe 19.0 mm LDPE - PIR Weiß

10070017

Preisbereich
0,2031 € - 0,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 12.7 mm LDPE - PIR Schwarz

10071144

Preisbereich
0,1265 € - 0,0528 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 28.6 mm LDPE - PIR Schwarz

10082942

Preisbereich
0,4198 € - 0,1774 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 38.1 mm LDPE - PIR Schwarz

10092705

Preisbereich
1,0851 € - 0,4576 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 22.2 mm LDPE - PIR Weiß

10069998

Preisbereich
0,2631 € - 0,1016 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 25.4 mm LDPE - PIR Weiß

10070055

Preisbereich
0,3193 € - 0,1244 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 30.0 mm LDPE Weiß

10257265

Preisbereich
0,3755 € - 0,3632 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 19.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10070024

Preisbereich
0,1735 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 18.0 mm LDPE Weiß

10257296

Preisbereich
0,3991 € - 0,19 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 25.0 mm LDPE Weiß

10257555

Preisbereich
0,3222 € - 0,1232 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 15.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10104590

Preisbereich
0,1315 € - 0,0597 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 6.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116463

Preisbereich
0,2196 € - 0,1115 €

Lagerbestände
1456 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 13.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116500

Preisbereich
0,2801 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 18.0 mm LDPE Schwarz

10257326

Preisbereich
0,1818 € - 0,1562 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 16.0 mm LDPE Weiß

10246887

Preisbereich
0,2329 € - 0,0725 €

Lagerbestände
15250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe 22.0 mm LDPE Schwarz

10246856

Preisbereich
0,2698 € - 0,1457 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 22.0 mm LDPE Weiß

10246894

Preisbereich
0,3252 € - 0,2323 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe 12.7 mm LDPE - PIR Weiß

10104323

Preisbereich
0,1305 € - 0,0626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 28.6 mm LDPE - PIR Weiß

10104583

Preisbereich
0,408 € - 0,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 38.0 mm 18.0 mm PVC Schwarz

10257241

Preisbereich
0,6652 € - 0,3308 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz