Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Material | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3731 € - 0,884 € | 400 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,1457 € - 0,2698 € | 250 Auf Lager |
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,1562 € - 0,1818 € | 9000 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0626 € - 0,1305 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1731 € - 0,2028 € | 3000 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1244 € - 0,3193 € | 4500 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,5131 € - 0,6505 € | 24 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,183 € - 0,408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,4195 € - 0,925 € | 1848 Auf Lager |
Weiß
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2323 € - 0,3252 € | 600 Auf Lager |
Weiß
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,3365 € - 0,816 € | 300 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1774 € - 0,4198 € | 90 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,5308 € - 1,3217 € | 150 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,4576 € - 1,0851 € | 450 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 0,1284 € - 0,2631 € | 1000 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,1353 € - 0,3193 € | 3450 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,1406 € - 0,3282 € | 2750 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,4801 € - 1,1413 € | 5500 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 1,0405 € - 2,4541 € | 165 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,145 € - 0,2034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.