Menü Suche

Runde Abschlusskappen - Standard

Auf Lager

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Material d h Typ Kaufen
0,0946 € - 0,2031 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1244 € - 0,3193 € 4500 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,0528 € - 0,1265 € 10000 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1774 € - 0,4198 € 90 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1016 € - 0,2631 € 6000 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,5131 € - 0,6505 € 24 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1731 € - 0,2676 € 10000 Auf Lager
Schwarz
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
0,2773 € - 0,3873 € 7350 Auf Lager
Schwarz
LDPE
28.0 mm
0,5308 € - 1,3217 € 150 Auf Lager
Schwarz
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,2069 € - 0,2909 € 2000 Auf Lager
Schwarz
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,1048 € - 0,3636 € 3800 Auf Lager
Weiß
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,0508 € - 0,1168 € 44000 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
11.1 mm
12.0 mm
1
0,1406 € - 0,3282 € 2750 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,183 € - 0,408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,2098 € - 0,4405 € 5800 Auf Lager
Weiß
LDPE
20.0 mm
0,3308 € - 0,6652 € 6000 Auf Lager
Schwarz
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
0,19 € - 0,3991 € 5000 Auf Lager
Weiß
LDPE
18.0 mm
0,1232 € - 0,3222 € 5400 Auf Lager
Weiß
LDPE
25.0 mm
0,0597 € - 0,1315 € 3500 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1115 € - 0,2196 € 36202 Auf Lager
Schwarz
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
  • von 4
Runde Abschlusskappe 19.0 mm LDPE - PIR Weiß

10070017

Preisbereich
0,2031 € - 0,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 25.4 mm LDPE - PIR Weiß

10070055

Preisbereich
0,3193 € - 0,1244 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 12.7 mm LDPE - PIR Schwarz

10071144

Preisbereich
0,1265 € - 0,0528 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 28.6 mm LDPE - PIR Schwarz

10082942

Preisbereich
0,4198 € - 0,1774 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 22.2 mm LDPE - PIR Weiß

10069998

Preisbereich
0,2631 € - 0,1016 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 31.7 mm LDPE - PIR Schwarz

10078716

Preisbereich
0,6505 € - 0,5131 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 28.0 mm 10.0 mm PVC Schwarz

10257203

Preisbereich
0,2676 € - 0,1731 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 28.0 mm LDPE Schwarz

10257319

Preisbereich
0,3873 € - 0,2773 €

Lagerbestände
7350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 50.8 mm LDPE Schwarz

10093108

Preisbereich
1,3217 € - 0,5308 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 24.0 mm LDPE Schwarz

10246863

Preisbereich
0,2909 € - 0,2069 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 24.0 mm LDPE Weiß

10246900

Preisbereich
0,3636 € - 0,1048 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe 11.1 mm LDPE - PIR Schwarz

10104446

Preisbereich
0,1168 € - 0,0508 €

Lagerbestände
44000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 19.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10082508

Preisbereich
0,3282 € - 0,1406 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 28.6 mm LDPE - PIR Weiß

10104583

Preisbereich
0,408 € - 0,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 20.0 mm LDPE Weiß

10307861

Preisbereich
0,4405 € - 0,2098 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 38.0 mm 18.0 mm PVC Schwarz

10257241

Preisbereich
0,6652 € - 0,3308 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 18.0 mm LDPE Weiß

10257296

Preisbereich
0,3991 € - 0,19 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 25.0 mm LDPE Weiß

10257555

Preisbereich
0,3222 € - 0,1232 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 15.8 mm LDPE - PIR Schwarz

10104590

Preisbereich
0,1315 € - 0,0597 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 4.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10116449

Preisbereich
0,2196 € - 0,1115 €

Lagerbestände
36202 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz