Menü Suche

Runde Abschlusskappen - Standard

Auf Lager

Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
74 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe H Material d h Typ Kaufen
0,3802 € - 0,9008 € 400 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,1484 € - 0,2749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,2367 € - 0,3314 € 600 Auf Lager
Weiß
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,4074 € - 0,8526 € 6000 Auf Lager
Schwarz
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,1764 € - 0,2066 € 13000 Auf Lager
Schwarz
LDPE
20.0 mm
0,1592 € - 0,1853 € 1250 Auf Lager
Schwarz
LDPE
18.0 mm
0,0638 € - 0,133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1036 € - 0,2681 € 6000 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1268 € - 0,3253 € 4500 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,5229 € - 0,6628 € 24 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1433 € - 0,3344 € 2750 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
19.0 mm
18.0 mm
1
0,4892 € - 1,163 € 5500 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
0,5409 € - 1,3468 € 150 Auf Lager
Schwarz
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,1865 € - 0,4158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,0728 € - 0,1768 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1879 € - 0,5001 € 13 Auf Lager
Weiß
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,1308 € - 0,2681 € 1000 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1378 € - 0,3253 € 3450 Auf Lager
Schwarz
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,1378 € - 0,194 € 32500 Auf Lager
Schwarz
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
0,0739 € - 0,2374 € 12500 Auf Lager
Weiß
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
  • von 4
Runde Abschlusskappe 34.9 mm LDPE - PIR Schwarz

10092910

Preisbereich
0,9008 € - 0,3802 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 22.0 mm LDPE Schwarz

10246856

Preisbereich
0,2749 € - 0,1484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 22.0 mm LDPE Weiß

10246894

Preisbereich
0,3314 € - 0,2367 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
Runde Abschlusskappe, schwere Ausführung 40.0 mm 20.0 mm PVC Schwarz

10257234

Preisbereich
0,8526 € - 0,4074 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 20.0 mm LDPE Schwarz

10257289

Preisbereich
0,2066 € - 0,1764 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 18.0 mm LDPE Schwarz

10257326

Preisbereich
0,1853 € - 0,1592 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Abschlusskappe 12.7 mm LDPE - PIR Weiß

10104323

Preisbereich
0,133 € - 0,0638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 22.2 mm LDPE - PIR Weiß

10069998

Preisbereich
0,2681 € - 0,1036 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 25.4 mm LDPE - PIR Weiß

10070055

Preisbereich
0,3253 € - 0,1268 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 31.7 mm LDPE - PIR Schwarz

10078716

Preisbereich
0,6628 € - 0,5229 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 19.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10082508

Preisbereich
0,3344 € - 0,1433 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 44.4 mm LDPE - PIR Schwarz

10092682

Preisbereich
1,163 € - 0,4892 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 50.8 mm LDPE Schwarz

10093108

Preisbereich
1,3468 € - 0,5409 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 28.6 mm LDPE - PIR Weiß

10104583

Preisbereich
0,4158 € - 0,1865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 19.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10070024

Preisbereich
0,1768 € - 0,0728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 26.9 mm LDPE - PIR Weiß

10071267

Preisbereich
0,5001 € - 0,1879 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 22.2 mm LDPE - PIR Schwarz

10070000

Preisbereich
0,2681 € - 0,1308 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 25.4 mm LDPE - PIR Schwarz

10070062

Preisbereich
0,3253 € - 0,1378 €

Lagerbestände
3450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 16.0 mm LDPE Schwarz

10246849

Preisbereich
0,194 € - 0,1378 €

Lagerbestände
32500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
Runde Abschlusskappe 16.0 mm LDPE Weiß

10246887

Preisbereich
0,2374 € - 0,0739 €

Lagerbestände
12500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß