Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0615 € - 0,0863 € | 125 Auf Lager |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,1675 € - 0,2593 € | 2250 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,0946 € - 0,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1205 € - 0,2942 € | 5400 Auf Lager |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,1816 € - 0,4449 € | 5063 Auf Lager |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,252 € - 0,5533 € | 1788 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,3224 € - 0,7899 € | 503 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,4463 € - 1,7459 € | 780 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,4365 € - 0,9546 € | 157 Auf Lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,7476 € - 2,1824 € | 63 Auf Lager |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,9701 € - 2,8301 € | 374 Auf Lager |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 1,6614 € - 3,6468 € | 73 Auf Lager |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,6448 € - 1,2644 € | 349 Auf Lager |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,8898 € - 2,5907 € | 466 Auf Lager |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 1,4502 € - 3,168 € | 209 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 0,4139 € - 0,911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,528 € - 2,0557 € | 2556 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,8772 € - 3,4215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,9335 € - 2,816 € | 81 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,6927 € - 2,7034 € | 93 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.