Menü Suche

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Auf Lager

Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H d h Typ Kaufen
0,0866 € - 0,1819 € 75000 Auf Lager
12.0 mm
17.0 mm
0,3285 € - 0,8617 € 45450 Auf Lager
28.0 mm
32.0 mm
0,0703 € - 0,1476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
17.0 mm
0,6011 € - 1,5788 € 875 Auf Lager
35.0 mm
39.0 mm
0,1365 € - 0,2868 € 3500 Auf Lager
16.0 mm
20.0 mm
0,4475 € - 0,6723 € 13200 Auf Lager
28.0 mm
32.0 mm
0,2433 € - 0,5333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
30.0 mm
0,6031 € - 0,9144 € 5080 Auf Lager
32.0 mm
0,0282 € - 0,0593 € 35500 Auf Lager
4.0 mm
9.0 mm
0,5015 € - 0,8673 € 2350 Auf Lager
30.0 mm
34.0 mm
0,0419 € - 0,1093 € 23000 Auf Lager
8.0 mm
13.0 mm
0,2898 € - 0,6086 € 7425 Auf Lager
25.0 mm
30.0 mm
0,144 € - 0,3525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
24.0 mm
10338117 2,3386 € - 4,9112 € 4250 Auf Lager
16.0 mm
20.0 mm
0,1664 € - 0,4037 € 1000 Auf Lager
22.0 mm
26.0 mm
0,0929 € - 0,2434 € 2600 Auf Lager
14.0 mm
19.5 mm
0,5107 € - 1,0726 € 21000 Auf Lager
32.0 mm
36.0 mm
0,0648 € - 0,1361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
14.0 mm
0,0342 € - 0,09 € 5500 Auf Lager
6.0 mm
12.0 mm
0,0268 € - 0,0708 € 19000 Auf Lager
5.0 mm
10.0 mm
  • von 5
Konische Abschlusskappe 21.0 mm 12.0 mm PVC Weiß

10336403

Preisbereich
0,1819 € - 0,0866 €

Lagerbestände
75000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Konische Abschlusskappe 38.0 mm 28.0 mm PVC Weiß

10202654

Preisbereich
0,8617 € - 0,3285 €

Lagerbestände
45450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 21.0 mm 12.0 mm PVC Schwarz

10202586

Preisbereich
0,1476 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 47.0 mm 35.0 mm PVC Schwarz

10202623

Preisbereich
1,5788 € - 0,6011 €

Lagerbestände
875 Auf Lager
Merkmale
  • d
    35.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 25.0 mm 16.0 mm PVC Schwarz

10203583

Preisbereich
0,2868 € - 0,1365 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 38.0 mm 28.0 mm PVC Schwarz

10202647

Preisbereich
0,6723 € - 0,4475 €

Lagerbestände
13200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 36.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10202562

Preisbereich
0,5333 € - 0,2433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 43.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10202609

Preisbereich
0,9144 € - 0,6031 €

Lagerbestände
5080 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 11.0 mm 4.0 mm PVC Schwarz

10202593

Preisbereich
0,0593 € - 0,0282 €

Lagerbestände
35500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 41.0 mm 30.0 mm PVC Schwarz

10202630

Preisbereich
0,8673 € - 0,5015 €

Lagerbestände
2350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 16.0 mm 8.0 mm PVC Weiß

10336397

Preisbereich
0,1093 € - 0,0419 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Konische Abschlusskappe 36.0 mm 25.0 mm PVC Weiß

10336373

Preisbereich
0,6086 € - 0,2898 €

Lagerbestände
7425 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Konische Abschlusskappe 30.0 mm 20.0 mm PVC Schwarz

10202531

Preisbereich
0,3525 € - 0,144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 25.0 mm 16.0 mm PVC Weiß

10338117

Preisbereich
4,9112 € - 2,3386 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 32.0 mm 22.0 mm PVC Schwarz

10202524

Preisbereich
0,4037 € - 0,1664 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 23.0 mm 14.0 mm PVC Weiß

10336380

Preisbereich
0,2434 € - 0,0929 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Konische Abschlusskappe 43.0 mm 32.0 mm PVC Weiß

10336427

Preisbereich
1,0726 € - 0,5107 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • h
    36.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Konische Abschlusskappe 18.0 mm 10.0 mm PVC Schwarz

10202555

Preisbereich
0,1361 € - 0,0648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 14.0 mm 6.0 mm PVC Schwarz

10202548

Preisbereich
0,09 € - 0,0342 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konische Abschlusskappe 13.0 mm 5.0 mm PVC Schwarz

10336458

Preisbereich
0,0708 € - 0,0268 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790