Menü Suche

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Auf Lager

Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2 – 3-Weg-Ecke
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H d h Typ Kaufen
0,0887 € - 0,1374 € 9000 Auf Lager
4.8 mm
11.9 mm
1
0,1675 € - 0,2593 € 2250 Auf Lager
7.9 mm
20.0 mm
1
0,2393 € - 0,3696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
23.0 mm
1
0,1388 € - 0,2276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
14.3 mm
1
0,1774 € - 0,2767 € 111 Auf Lager
9.5 mm
15.8 mm
1
0,0622 € - 0,1308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
11.9 mm
1
0,0481 € - 0,101 € 1 Auf Lager
4.8 mm
11.9 mm
1
0,0615 € - 0,0863 € 125 Auf Lager
6.3 mm
11.9 mm
1
0,6251 € - 1,3784 € 37 Auf Lager
34.0 mm
25.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,4562 € - 1,0081 € 50 Auf Lager
33.0 mm
25.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,6448 € - 1,2644 € 349 Auf Lager
36.0 mm
25.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,0011 € - 2,5344 € 100 Auf Lager
51.0 mm
27.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,2024 € - 3,0554 € 16 Auf Lager
55.0 mm
26.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,8898 € - 2,5907 € 466 Auf Lager
44.0 mm
26.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,7476 € - 2,1824 € 63 Auf Lager
39.0 mm
27.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,8687 € - 2,5344 € 36 Auf Lager
42.0 mm
27.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
1,4502 € - 3,168 € 434 Auf Lager
60.0 mm
27.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,1147 € - 0,2816 € 2539 Auf Lager
4.0 mm
9.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,9701 € - 2,8301 € 374 Auf Lager
46.0 mm
25.5 mm
2 – 3-Weg-Ecke
0,0946 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
9.0 mm
2 – 3-Weg-Ecke
  • von 5
Konische Abschlusskappe 4.8 mm PVC Schwarz

10104217

Preisbereich
0,1374 € - 0,0887 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 7.9 mm LDPE - PIR Schwarz

10105238

Preisbereich
0,2593 € - 0,1675 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 12.7 mm LDPE - PIR Schwarz

10104415

Preisbereich
0,3696 € - 0,2393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    23.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 7.9 mm PVC Schwarz

10087442

Preisbereich
0,2276 € - 0,1388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 9.5 mm PVC Schwarz

10104354

Preisbereich
0,2767 € - 0,1774 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 6.3 mm Nylon Natur

10140819

Preisbereich
0,1308 € - 0,0622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Runde Abschlusskappe 4.8 mm Nylon Natur

10140826

Preisbereich
0,101 € - 0,0481 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 6.3 mm PVC Schwarz

10104224

Preisbereich
0,0863 € - 0,0615 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 34.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10323588

Preisbereich
1,3784 € - 0,6251 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Konische Abschlusskappe 33.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10323571

Preisbereich
1,0081 € - 0,4562 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Konische Abschlusskappe 36.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10323595

Preisbereich
1,2644 € - 0,6448 €

Lagerbestände
349 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Konische Abschlusskappe 51.0 mm 33.0 mm PVC Schwarz

10323656

Preisbereich
2,5344 € - 1,0011 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Konische Abschlusskappe 55.0 mm 35.0 mm PVC Schwarz

10323663

Preisbereich
3,0554 € - 1,2024 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Konische Abschlusskappe 44.0 mm 33.0 mm PVC Schwarz

10323632

Preisbereich
2,5907 € - 0,8898 €

Lagerbestände
466 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Konische Abschlusskappe 39.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10323601

Preisbereich
2,1824 € - 0,7476 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Konische Abschlusskappe 42.0 mm 33.0 mm PVC Schwarz

10323625

Preisbereich
2,5344 € - 0,8687 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Konische Abschlusskappe 60.0 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10323670

Preisbereich
3,168 € - 1,4502 €

Lagerbestände
434 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Konische Abschlusskappe 9.0 mm 4.0 mm PVC Weiß

10403884

Preisbereich
0,2816 € - 0,1147 €

Lagerbestände
2539 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Konische Abschlusskappe 46.0 mm 35.0 mm PVC Schwarz

10323649

Preisbereich
2,8301 € - 0,9701 €

Lagerbestände
374 Auf Lager
Merkmale
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
Konische Abschlusskappe 9.0 mm 4.0 mm PVC Schwarz

10403891

Preisbereich
0,2323 € - 0,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke