Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1414 € - 0,232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,0634 € - 0,1332 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,049 € - 0,1029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,1162 € - 4,3473 € | 60 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,482 € - 0,944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,6399 € - 2,4965 € | 515 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 1,0359 € - 3,1278 € | 4940 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,8106 € - 3,1565 € | 41 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,5122 € - 1,9943 € | 416 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,9512 € - 2,8695 € | 81 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,1908 € - 0,4634 € | 450 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,2668 € - 0,5868 € | 3208 Auf Lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,3558 € - 0,7862 € | 4856 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,538 € - 2,0947 € | 2556 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,8938 € - 3,4865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 1,1923 € - 3,5869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,3285 € - 0,8049 € | 503 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,4548 € - 1,7791 € | 560 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,7059 € - 2,7547 € | 93 Auf Lager |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 1,042 € - 1,042 € | 50 Auf Lager |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2