Menü Suche

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Auf Lager

Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H d h Typ Kaufen
0,0615 € - 0,0863 € 125 Auf Lager
6.3 mm
11.9 mm
1
0,1675 € - 0,2593 € 2250 Auf Lager
7.9 mm
20.0 mm
1
0,0946 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
9.0 mm
2
0,1205 € - 0,2942 € 5400 Auf Lager
6.0 mm
11.0 mm
2
0,1816 € - 0,4449 € 5063 Auf Lager
10.0 mm
14.0 mm
2
0,252 € - 0,5533 € 1788 Auf Lager
14.0 mm
18.0 mm
2
0,3224 € - 0,7899 € 503 Auf Lager
18.0 mm
22.0 mm
2
0,4463 € - 1,7459 € 780 Auf Lager
22.0 mm
26.0 mm
2
0,4365 € - 0,9546 € 157 Auf Lager
31.0 mm
25.0 mm
2
0,7476 € - 2,1824 € 63 Auf Lager
39.0 mm
27.0 mm
2
0,9701 € - 2,8301 € 374 Auf Lager
46.0 mm
25.5 mm
2
1,6614 € - 3,6468 € 73 Auf Lager
64.0 mm
27.5 mm
2
0,6448 € - 1,2644 € 349 Auf Lager
36.0 mm
25.0 mm
2
0,8898 € - 2,5907 € 466 Auf Lager
44.0 mm
26.0 mm
2
1,4502 € - 3,168 € 209 Auf Lager
60.0 mm
27.5 mm
2
0,4139 € - 0,911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
22.0 mm
2
0,528 € - 2,0557 € 2556 Auf Lager
22.0 mm
26.0 mm
2
0,8772 € - 3,4215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
32.0 mm
2
0,9335 € - 2,816 € 81 Auf Lager
32.0 mm
39.0 mm
2
0,6927 € - 2,7034 € 93 Auf Lager
28.0 mm
32.0 mm
2
  • von 5
Konische Abschlusskappe 6.3 mm PVC Schwarz

10104224

Preisbereich
0,0863 € - 0,0615 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 7.9 mm LDPE - PIR Schwarz

10105238

Preisbereich
0,2593 € - 0,1675 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 9.0 mm 4.0 mm PVC Schwarz

10403891

Preisbereich
0,2323 € - 0,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 11.0 mm 6.0 mm PVC Schwarz

10403938

Preisbereich
0,2942 € - 0,1205 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 14.0 mm 10.0 mm PVC Schwarz

10403969

Preisbereich
0,4449 € - 0,1816 €

Lagerbestände
5063 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 18.0 mm 14.0 mm PVC Schwarz

10404003

Preisbereich
0,5533 € - 0,252 €

Lagerbestände
1788 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 22.0 mm 18.0 mm PVC Schwarz

10404041

Preisbereich
0,7899 € - 0,3224 €

Lagerbestände
503 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 26.0 mm 22.0 mm PVC Schwarz

10404089

Preisbereich
1,7459 € - 0,4463 €

Lagerbestände
780 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 31.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10323564

Preisbereich
0,9546 € - 0,4365 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 39.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10323601

Preisbereich
2,1824 € - 0,7476 €

Lagerbestände
63 Auf Lager
Merkmale
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 46.0 mm 35.0 mm PVC Schwarz

10323649

Preisbereich
2,8301 € - 0,9701 €

Lagerbestände
374 Auf Lager
Merkmale
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 64.0 mm 36.0 mm PVC Schwarz

10323687

Preisbereich
3,6468 € - 1,6614 €

Lagerbestände
73 Auf Lager
Merkmale
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 36.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10323595

Preisbereich
1,2644 € - 0,6448 €

Lagerbestände
349 Auf Lager
Merkmale
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 44.0 mm 33.0 mm PVC Schwarz

10323632

Preisbereich
2,5907 € - 0,8898 €

Lagerbestände
466 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 60.0 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10323670

Preisbereich
3,168 € - 1,4502 €

Lagerbestände
209 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 22.0 mm 18.0 mm PVC Weiß

10404034

Preisbereich
0,911 € - 0,4139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 26.0 mm 22.0 mm PVC Weiß

10404072

Preisbereich
2,0557 € - 0,528 €

Lagerbestände
2556 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 32.0 mm 28.0 mm PVC Weiß

10404119

Preisbereich
3,4215 € - 0,8772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 39.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10404164

Preisbereich
2,816 € - 0,9335 €

Lagerbestände
81 Auf Lager
Merkmale
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 32.0 mm 28.0 mm PVC Schwarz

10404126

Preisbereich
2,7034 € - 0,6927 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2