Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1388 € - 0,2276 € | 36 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,0481 € - 0,101 € | 2 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,6251 € - 1,3784 € | 37 Auf Lager |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,4502 € - 3,168 € | 234 Auf Lager |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
1,0225 € - 1,0225 € | 50 Auf Lager |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,6448 € - 1,2644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,8898 € - 2,5907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,4365 € - 0,9546 € | 157 Auf Lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,7476 € - 2,1824 € | 63 Auf Lager |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,8687 € - 2,5344 € | 36 Auf Lager |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
1,2024 € - 3,0554 € | 16 Auf Lager |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
1,943 € - 3,7031 € | 234 Auf Lager |
|
2.992 in
76.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,0946 € - 0,2323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,252 € - 0,5533 € | 1788 Auf Lager |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,1065 € - 0,2619 € | 3320 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
0,3224 € - 0,7899 € | 603 Auf Lager |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,4463 € - 1,7459 € | 830 Auf Lager |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
1,6614 € - 3,6468 € | 73 Auf Lager |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,2619 € - 0,5758 € | 3208 Auf Lager |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
0,9701 € - 2,8301 € | 474 Auf Lager |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.