Menü Suche

Runde Abschlusskappen ‒ konisch

Auf Lager

Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H d h Typ Kaufen
0,0615 € - 0,0863 € 125 Auf Lager
6.3 mm
11.9 mm
1
0,1675 € - 0,2593 € 2250 Auf Lager
7.9 mm
20.0 mm
1
0,1774 € - 0,2767 € 111 Auf Lager
9.5 mm
15.8 mm
1
0,4562 € - 1,0081 € 50 Auf Lager
33.0 mm
25.0 mm
2
0,8546 € - 2,4922 € 492 Auf Lager
41.0 mm
26.0 mm
2
1,0011 € - 2,5344 € 100 Auf Lager
51.0 mm
27.0 mm
2
1,943 € - 3,7031 € 209 Auf Lager
76.0 mm
27.5 mm
2
1,6755 € - 3,689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
27.0 mm
2
0,0481 € - 0,101 € 1 Auf Lager
4.8 mm
11.9 mm
1
0,6251 € - 1,3784 € 37 Auf Lager
34.0 mm
25.0 mm
2
0,8687 € - 2,5344 € 36 Auf Lager
42.0 mm
27.0 mm
2
1,2024 € - 3,0554 € 16 Auf Lager
55.0 mm
26.0 mm
2
0,0622 € - 0,1308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.3 mm
11.9 mm
1
0,0946 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
9.0 mm
2
0,1205 € - 0,2942 € 5400 Auf Lager
6.0 mm
11.0 mm
2
0,1816 € - 0,4449 € 5063 Auf Lager
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1147 € - 0,2816 € 2539 Auf Lager
4.0 mm
9.0 mm
2
0,1534 € - 0,3759 € 7576 Auf Lager
6.0 mm
11.0 mm
2
0,252 € - 0,5533 € 1788 Auf Lager
14.0 mm
18.0 mm
2
0,1102 € - 0,1102 € 3290 Auf Lager
14.0 mm
18.0 mm
2
  • von 5
Konische Abschlusskappe 6.3 mm PVC Schwarz

10104224

Preisbereich
0,0863 € - 0,0615 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 7.9 mm LDPE - PIR Schwarz

10105238

Preisbereich
0,2593 € - 0,1675 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 9.5 mm PVC Schwarz

10104354

Preisbereich
0,2767 € - 0,1774 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    15.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 33.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10323571

Preisbereich
1,0081 € - 0,4562 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 41.0 mm 33.0 mm PVC Schwarz

10323618

Preisbereich
2,4922 € - 0,8546 €

Lagerbestände
492 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 51.0 mm 33.0 mm PVC Schwarz

10323656

Preisbereich
2,5344 € - 1,0011 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 76.0 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10323700

Preisbereich
3,7031 € - 1,943 €

Lagerbestände
209 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 70.0 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10323694

Preisbereich
3,689 € - 1,6755 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Runde Abschlusskappe 4.8 mm Nylon Natur

10140826

Preisbereich
0,101 € - 0,0481 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 34.0 mm 32.0 mm PVC Schwarz

10323588

Preisbereich
1,3784 € - 0,6251 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 42.0 mm 33.0 mm PVC Schwarz

10323625

Preisbereich
2,5344 € - 0,8687 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 55.0 mm 35.0 mm PVC Schwarz

10323663

Preisbereich
3,0554 € - 1,2024 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Runde Abschlusskappe 6.3 mm Nylon Natur

10140819

Preisbereich
0,1308 € - 0,0622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
Konische Abschlusskappe 9.0 mm 4.0 mm PVC Schwarz

10403891

Preisbereich
0,2323 € - 0,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 11.0 mm 6.0 mm PVC Schwarz

10403938

Preisbereich
0,2942 € - 0,1205 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 14.0 mm 10.0 mm PVC Schwarz

10403969

Preisbereich
0,4449 € - 0,1816 €

Lagerbestände
5063 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 9.0 mm 4.0 mm PVC Weiß

10403884

Preisbereich
0,2816 € - 0,1147 €

Lagerbestände
2539 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 11.0 mm 6.0 mm PVC Weiß

10403921

Preisbereich
0,3759 € - 0,1534 €

Lagerbestände
7576 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 18.0 mm 14.0 mm PVC Schwarz

10404003

Preisbereich
0,5533 € - 0,252 €

Lagerbestände
1788 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    2
Konische Abschlusskappe 18.0 mm 14.0 mm PVC Weiß

10403990

Preisbereich
0,1102 € - 0,1102 €

Lagerbestände
3290 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Weiß
  • Typ
    2