Die runden Abschlusskappen mit konischem Außendurchmesser schützen Rohrenden, Stuhlböden und andere Möbel. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Farbe: Schwarz, Weiß, Natur Seriennummer: SR1520, SRF0069
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1414 € - 0,232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,2642 € | 2250 Auf Lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,049 € - 0,1029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,9512 € - 2,8695 € | 81 Auf Lager |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,4246 € - 0,934 € | 26 Auf Lager |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,0903 € - 0,1401 € | 1000 Auf Lager |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 0,3558 € - 0,7862 € | 4856 Auf Lager |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,482 € - 0,944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,6399 € - 2,4965 € | 515 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,5122 € - 1,9943 € | 416 Auf Lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 1,0359 € - 3,1278 € | 4940 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 0,8106 € - 3,1565 € | 41 Auf Lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 1,1162 € - 4,3473 € | 60 Auf Lager |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,1807 € - 0,282 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
| 1,1923 € - 3,5869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
| 0,0626 € - 0,0879 € | 125 Auf Lager |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,693 € - 3,716 € | 73 Auf Lager |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 1,7073 € - 3,7591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,1169 € - 0,2869 € | 2539 Auf Lager |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,4447 € - 0,9727 € | 157 Auf Lager |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.