Menü Suche

Rotationsdämpfer

Auf Lager

Rotationsdämpfer steuern die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Bewegungen in sich bewegenden Körpern. Sie sind einfach zu installieren und können als Teil einer Baugruppe eingesetzt werden. Verfügbar für unterschiedliche Drehmomente und Zahnradprofile.

Seriennummer: SR6271

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
146 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zahnradart Farbe Material Abstand zwischen Befestigungslöchern Drehmoment Spindelhöhe Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Zylinderzahnrad
Natur
POM
5.0 N
2,1292 € - 2,8297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
PA
0.25 N
2,1292 € - 2,8297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
PA
2.20 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
PA
0.25 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Zylinderzahnrad
Natur
PC
15.0 N
6,4485 € - 13,5419 € 2694 Auf Lager
Zylinderzahnrad
Natur
PC
20.0 N
  • von 8
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 5.0 N POM

10403594


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polycarbonat; Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Natur
  • Zahnradart
    Zylinderzahnrad
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 0.25 N PA

10627235

Preisbereich
2,8297 € - 2,1292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    20.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 2.20 N PA

10445860

Preisbereich
2,8297 € - 2,1292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 0.25 N PA

10403150


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.2 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 15.0 N PC

10350966


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polycarbonat; Nitril-Butadien-Kautschuk
  • Farbe
    Natur
  • Zahnradart
    Zylinderzahnrad
Rotationsdämpfer ‒ ohne Zahnrad 20.0 N PC

10350973

Preisbereich
13,5419 € - 6,4485 €

Lagerbestände
2694 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Glasfaserverstärktes 15 % Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Natur
  • Zahnradart
    Zylinderzahnrad