Menü Suche

Rotary Damper - Without Gear 0.95 N PA

This bidirectional damping is made of POM, polyamide (PA 66), silicone and silicone oil. It has a torque of 0.95 Ncm ±0.18 and body diameter of 15 mm to fit by snapping into place. It is used to control the speed and acceleration of a movement in a travelling body. Simple to install, they can be fitted as part of an assembly.
Artikelnr:

551313

2770 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 5,6293 €
100 - 299 2,8464 €
300 - 999 2,5701 €
1000 + 2,1417 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

56,29 €

10 x 5,6293 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Distance Between Fixing Holes 19.7 mm
Housing Diameter 15.0 mm
Overall Height 7.6 mm
Full Material Polyoxymethylene;Polyamide 6.6;Silicone Oil
Colour Black
Gear Type Standard Spur Gear
Torque 0.95 N
Commodity Code 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns